Новости –

Простое масштабирование функций преобразователей марки NORD

Все больше расширяются возможности децентрализованной передачи приводных функций от контроллеров-преобразователей через программное и аппаратное обеспечение на приводы марки NORD. Это позволяет пользователям не только сократить расходы и количество используемых вариантов преобразователей, но и с легкостью настраивать параметры без специальных знаний в области программирования.

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Bargteheide , 2018-06-11

Даже сложные процессы перемещения теперь легко настраиваются и программируются при помощи современной приводной техники компании NORD DRIVESYSTEMS. В качестве примера можно привести многоцелевую функцию posicon, с помощью которой преобразователь получает задачи автоматического позиционирования. Вместе с датчиком угловых перемещений на двигателе и/или датчиком абсолютных значений на приводе функция posicon превращает стандартные приводы марки NORD в высокоточные позиционирующие приводы.

Кроме того, практически все децентрализованные приводы марки NORD оснащаются встроенным ПЛК, позволяющий программировать и выполнять программные функции, действия по управлению процессами и программы контроля и анализа. Также можно сохранить соответствующие программы перемещения при помощи модулей перемещения. При разработке прикладных программ можно легко применить типичные функции, в частности модули управления перемещением блоков PLCopen. Для конфигурирования доступна бесплатная программа NORD CON с простым, интуитивно понятным интерфейсом.