Новости –

Решения в области приводов для канализационных сооружений ‒ прошли огонь и воду

Решающее значение для эксплуатационной готовности и эффективности насосных и вентиляционных станций в водном хозяйстве имеет приводное оборудование. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает оптимизированные для данной отрасли решения, которые отличаются максимальной эксплуатационной надежностью, длительным сроком службы, а также высокой устойчивостью к осевым и радиальным нагрузкам.

Bargteheide , 2019-03-26

Для канализационных сооружений обязательными качествами являются абсолютно бесперебойная эксплуатация и высочайшая эффективность. Ведь для приводов, работающих без перерыва, большое значение имеют расходы на электроэнергию. Основными источниками потребления электроэнергии в очистных сооружениях являются вентиляторы и насосы. NORD DRIVESYSTEMS сочетают технологию энергоэффективных двигателей, работающие практически без потерь редукторы и преобразователи частоты с функциями экономии энергии, что обеспечивает их высочайшую надежность и экономичность. Кроме того, простые в обслуживании приводы фирмы NORD позволяют сократить периоды простоя и тем самым способствуют повышению эффективности и эксплуатационной готовности всего оборудования.

Приводное оборудование фирмы NORD также оптимально подходит для работы в сложных условиях окружающей среды, таких как повышенная влажность, пыль, грязь или химические вещества, воздействию которых подвергаются приводы, установленные в канализационных сооружениях и на открытом воздухе . Двойной корпус, степень защиты тормоза IP66, степень защиты двигателя IP66, повышенная коррозионная стойкость за счет многослойного лакокрасочного покрытия, защита от перегрузки, валы из высококачественной стали и усиленная опора приводного вала ‒ вот лишь несколько примеров высокой степени защиты, которую обеспечивают редукторы фирмы NORD.