Новости –

Приводы NORD используются в строительстве бестраншейных тоннелей в Абу Даби

Подземное строительство века: идет строительство нового канализационного тоннеля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Приводные решения от NORD обеспечивают безопасную транспортировку персонала и материалов при помощи подъемного оборудования во входных шахтах.

Bargteheide , 2019-04-19

40 километров в длину, до 5 метров в диаметре, пропускная способность – 800 000 м3 сточных вод: новая система канализации в Абу-Даби поражает воображение. Стратегическая программа развития туннелей должна разрешить существующие проблемы утилизации сточных вод. Конструкция туннелей не предусматривала траншей, так как они могли препятствовать функционированию метрополитена и создавать дополнительные неудобства для местных жителей. Таким образом, работы должны были производиться через шахтные стволы. Для такого строительства нужны были надежные приводные решения, которые могли бы функционировать при минимальном техническом обслуживании более двух лет, а также были бы способны работать в режиме синхронных пар, чтобы опускать персонал и материалы на глубину до 90 метров.

Индийская компания ElectroMech, специализирующаяся в сфере конвейерных технологий, использует опыт NORD для решения этой сложной задачи. За прошедшие годы компании уже претворили в жизнь несколько совместных проектов. На тот раз совместные решения, основанные на сверхмощных конических приводах, были разработаны для основного и вспомогательного подъемного оборудования с КПД более 95 % и высокой грузоподъемностью. Подъемники оснащены парой барабанов с двумя раздельными приводными системами, каждая из которых включает в себя привод и преобразователь частот.

Автоматика всей системы использует кодовые сигналы для точной синхронизации двух барабанов, ликвидируя тем самым риски крена платформы в ходе транспортировки. Преобразователи NORD с векторным управлением обеспечивают постоянную скорость и высокий начальный крутящий момент при различных нагрузках. Это позволяет точно и быстро транспортировать грузы.