Новости –

Новые энергосберегающие двигатели для Бразилии

Компания NORD DRIVESYSTEMS расширила свою линейку энергоэффективных двигателей для бразильского рынка.

Bargteheide , 2019-06-19

1 августа 2019 года вступает в силу «Межведомственное постановление № 1 от 29 июня 2017 года» Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики (Ministério de Minas e Energia – MME). Данная процедура регулирует максимальное потребление энергии, а также КПД двигателей и машинного оборудования. В соответствии с новыми минимальными требованиями все 3-фазные асинхронные двигатели мощностью от 0,12 до 370 кВт, которые поступают в продажу после августа, должны соответствовать классу эффективности «Alto Rendimento Plus – IR3» (соответствует IE3). Исключением являются двигатели, работающие в повторно-кратковременном режиме, двигатели с переключаемой полярностью, двигатели, которые могут работать только с преобразователями частоты, а также двигатели для взрывоопасных зон. Учитывая эти обстоятельства, компания NORD DRIVESYSTEMS расширила свою линейку продукции и разработала новые двигатели IR3 мощностью от 0,12 до 55 кВт для бразильского рынка.

К слову, компания NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA была основана 5 июля 1999 года и в этом году отмечает свое 20-летие.