Новости –

Приводная техника NORD для верхнего оборудования театральной сцены

Техники сцены из компании DTS2 в Гронингене специализируются в области автоматизации театров. В сотрудничестве с NORD DRIVESYSTEMS они модернизировали сценическое оборудование в театре Theater aan het Spui в центре Гааги. Все верхнее оборудование, включая траверсы, софитные мосты и тяговые механизмы, требовалось уместить в минимальном пространстве под потолком.

Marketing

Bargteheide , 2020-09-14

На месте всего оборудования смонтирована новая конструкция; приводная система и электроника полностью модернизированы. Первоначально негибкая стационарная установка превратилась в легко изменяемую систему. Три подвижных портала, двенадцать подъемников для декораций, а также несколько цепных подъемников обеспечивают максимальную гибкость и позволяют перемещать декорации, занавес, реквизит, элементы сцены, осветительное и звуковое оборудование и другие предметы в любую точку зала.

Приводы NORD во всем великолепии

Около 40 приводов от NORD DRIVESYSTEMS и более 20 лет опыта в области сценического оборудования гарантируют, что все будет работать. Приводные решения NORD компактны, надежны, динамичны и бесшумны, а также обеспечивают высокий уровень безопасности. Они просты в использовании, установке и обслуживании. Компания NORD поставила три разных типа мотор-редукторов для Theater aan het Spui: двухступенчатые цилиндрические соосные редукторы NORDBLOC.1® мощностью 0,75 кВт и двухступенчатые цилиндрические редукторы с параллельными валами мощностью 2,2 кВт и 4 кВт. Цилиндрические соосные редукторы используются для всех горизонтальных перемещений, а цилиндрические редукторы с параллельными валами — для вертикальных. Главные преимущества используемой приводной техники заключаются в ее компактной и мощной конструкции.

В течение многих лет приводная техника NORD успела зарекомендовать себя во многих театрах по всему миру. Все приводы соответствуют строгим требованиям безопасности DIN 56950 и DIN EN ISO 13849-1/-2, а также инструкции по предотвращению несчастных случаев DGUV 17+18 (Германия). Если в отдельных странах существуют дополнительные требования, NORD проектирует приводы в соответствии с действующими местными директивами и стандартами безопасности.