Новости –

Интеллектуальные приводные технологии NORD в коровниках

Датская компания Celi Invest специализировалась на производстве электроприводных массажных щеток для коров. После того как датчане перешли на приводные технологии NORD DRIVESYSTEMS, их щетки стали работать идеально. Интеллектуальные и долговечные приводы надежны, безопасны и эффективны в эксплуатации.

Bargteheide , 2021-01-06

Автономное управление автоматическими щетками для чесания и массажа животных в коровнике осуществляется напрямую через ПЛК, встроенный в децентрализованный интеллектуальный привод NORD. С этой целью к преобразователю частоты подключен датчик вибрации, который реагирует на приближение коровы. По сигналу датчика привод запускается, и щетка начинает вращаться. В зависимости от ситуации (например, если хвост коровы запутывается в щетке) привод автоматически переключается в реверсивный режим благодаря контролю крутящего момента. Контроль крутящего момента осуществляется на основе данных о состоянии каждого преобразователя частоты NORD. Функциональный блок таймера останавливает привод NORD через заданное время, чтобы другие коровы также смогли насладиться массажем. В этой области применения подключение датчика, контроль крутящего момента, реверсивный режим и таймер реализованы через ПЛК преобразователя. Такие полезные функции повышают ценность нашего предложения не только для сельскохозяйственной отрасти, но также и для промышленности в целом.