Новости –

Децентрализованный преобразователь с решением «подключай и работай» для диапазонов пониженной мощности

Новый член семейства электронных блоков приводов: частотный преобразователь NORDAC ON отвечает специальным требованиям технологии горизонтального конвейера и демонстрирует ее преимущества, особенно в сочетании с новым синхронным электродвигателем IE5+.

Bargteheide , 2021-03-17

С помощью NORDAC ON NORD DRIVESYSTEMS укрепляет свою ведущую позицию в области электроники децентрализованных приводов. Интегрированный Ethernet-интерфейс, полная подключаемость и чрезвычайно компактная конструкция делают NORDAC ON малогабаритным интеллектуальным преобразователем для децентрализованного использования в технологии горизонтального конвейера. Чрезвычайно практичен: он монтируется непосредственно на корпусе привода и охватывает диапазоны пониженной мощности до 1,0 кВт. Это делает его очень экономичным решением «подключай и работай» для сред IIoT.

Новый частотный преобразователь, который, как ожидается, будет доступен в качестве серийного продукта в четвертом квартале 2021 года, планируется запустить в двух вариантах с двумя размерами каждый: NORDAC ON для работы с асинхронными электродвигателями , NORDAC ON+ в сочетании с синхронными электродвигателями IE5 . Так как преобразователи имеют интегрированные Ethernet-интерфейсы, они предназначены для внедрения в современные системы автоматизации. Как и все частотные преобразователи NORD, NORDAC ON также имеет высокопроизводительный ПЛК для обработки данных подключенных датчиков и исполнительных механизмов — необходимое условие для контроля состояния.