Новости –

Синхронный двигатель IE5+: энергоэффективность, разумная цена и безопасность для окружающей среды

Экономичная работа в диапазоне частичных нагрузок: исключительно высокая эффективность и широкий диапазон крутящих моментов: NORD DRIVESYSTEMS представляет еще один типоразмер IE5+. Инвестиции быстро окупаются.

Bargteheide , 2021-03-31

Устройство IE5+ теперь доступно в вариантах типоразмера 90 для показателей мощности от 1,1 до 4,0 кВт с постоянным крутящим моментом от 6,8 до 18,2 Н·м. Двигатели, предлагаемые в вентилируемом или гладком исполнении и с опциональной обработкой поверхности nsd tupH, обеспечивают мощность 4,0 кВт. Особо следует отметить значительное уменьшение потерь по сравнению с серией IE4. Энергоэффективные синхронные двигатели на постоянных магнитах оптимально подходят для экономичной эксплуатации в диапазоне частичных нагрузок. Двигатели представляют интерес как для интралогистики, так и для зон с высокими требованиями к гигиене в пищевой и фармацевтической промышленности. Возможно прямое соединение двигателя и соединения двигателя типа NEMA и IEC. Энкодеры и механический тормоз встраиваются по запросу.

Постоянный крутящий момент в широком диапазоне скоростей позволяет целенаправленно сокращать число вариантов. Это минимизирует административные расходы и способствует внедрению бережливых процессов производства, логистики, хранения и обслуживания. Синхронные двигатели IE5+ могут комбинироваться в модульной системе со всеми редукторами и электронными блоками приводов от NORD DRIVESYSTEMS.