Новости –

Высокоэффективное решение для перевозки сыпучих материалов

Редукторы промышленного назначения MAXXDRIVE® XT от NORD идеально подходят для привода конвейерных лент в индустрии транспортировки сыпучих материалов. Редукторы NORD отличаются не только чрезвычайной прочностью и мощностью, но и высокой тепловой нагрузочной способностью.

Bargteheide , 2021-05-12

Для промышленных редукторов MAXXDRIVE® XT не требуется дополнительное внешнее охлаждение, поскольку эта серия редукторов оснащена мощными осевыми вентиляторами, а их корпуса имеют охлаждающие ребра с оптимизацией воздушного потока. Оптимальный температурный рабочий режим смазочного материала сводит к минимуму техническое обслуживание и увеличивает грузоподъемность и срок службы компонентов редуктора.

Промышленные редукторы были специально разработаны для использования в чрезвычайно неблагоприятных условиях окружающей среды. Передаточное отношение мощности и скорости редукторов было определено таким образом, чтобы оно идеально соответствовало требуемому сочетанию низких передаточных скоростей и высоких мощностей в индустрии сыпучих материалов.

Промышленные редукторы MAXXDRIVE ® XT выпускаются в семи типоразмерах с выходным крутящим моментом от 15 до 75 кНм для мощности до 2100 кВт. В основе этой серии редукторов лежит оптимизированный двухступенчатый ортогональный зубчатый механизм, который может быть индивидуально адаптирован к конкретным потребностям благодаря разнообразным вариантам модульного монтажа. При необходимости NORD может поставлять промышленные редукторы в качестве комплексных решений, а также мощные мотор-редукторы для эксплуатации в сложных условиях, преобразователи частоты, системы сцепления и торможения.