Новости –

DuoDrive: специально разработанная приводная система для внутренней логистики

Высокоэффективные и очень компактные — такими должны быть приводные решения для внутренней логистики. Новый мотор-редуктор DuoDrive от NORD был специально разработан для удовлетворения этих требований. DuoDrive занимает очень мало монтажного пространства и имеет самый высокий КПД среди комбинации редуктор/двигатель в своем классе мощности.

Bargteheide , 2021-05-26

Благодаря DuoDrive компания NORD DRIVESYSTEMS обеспечивает идеальное решение для привода конвейерных систем в пищевой промышленности и внутренней логистике. Запатентованный мотор-редуктор состоит из высокоэффективного синхронного двигателя с постоянными магнитами IE5+ и одноступенчатого винтового редуктора. DuoDrive имеет гораздо более гибкий дизайн, чем продукты конкурентов, поскольку оба компонента полностью интегрированы в один корпус. Таким образом, при использовании конвейеров обеспечивается узкая ширина прохода.

В настоящее время DuoDrive достигает 92 % максимальной эффективности системы в своем классе мощности. Двигатель IE5+ обеспечивает максимальную производительность. Он охватывает широкий диапазон крутящего момента и, таким образом, оптимально разработан для экономичного диапазона частичной нагрузки, в котором работает большинство приложений внутренней логистики.

Благодаря низким потерям мощности DuoDrive не требует охлаждения с помощью вентилятора и, следовательно, отличается очень низким уровнем шума (макс. 65 дБ (A)). Бесшумная работа является большим преимуществом для использования в таких вариантах внутренней логистики, как регистрация в аэропорту или выдача товаров в зоне B2C.

Тем не менее DuoDrive впечатляет не только своей высокой удельной мощностью и компактным дизайном. Благодаря постоянному крутящему моменту в широком диапазоне скоростей мотор-редуктор позволяет сократить возможные варианты и, таким образом, снизить совокупную стоимость владения (TCO). DuoDrive индивидуально адаптируется к каждому варианту использования и специально разработан для каждого диапазона нагрузки системы.