Новости –

Мощные приводные системы для процессов смешивания и перемешивания

Для смесителей и мешалок NORD DRIVESYSTEMS предлагает специализированные промышленные редукторы MAXXDRIVE®, которые легко перемещают даже большое количество продукта благодаря высокой удельной мощности, надежности и долгому сроку службы.

Bargteheide , 2021-08-17

В механизмах смесителей и мешалок из-за особенностей процесса возникают большие радиальные и осевые нагрузки на опору — здесь отлично зарекомендовали себя промышленные редукторы MAXXDRIVE® компании NORD. Благодаря износостойкой конструкции и оптимизированным высококачественным компонентам крупногабаритные редукторы (крутящий момент на выходном валу составляет от 15 до 282 Н·м) демонстрируют максимальную нагрузочную способность и эксплуатационную надежность, обеспечивая надежную работу даже в экстремальных условиях. Оптимально спроектированное по методу FEM компактное исполнение гарантирует максимальную прочность и жесткость. Все подшипниковые узлы интегрированы в корпусный блок, т. е. отсутствуют уплотнительные поверхности, подверженные воздействию крутящего момента и радиальных нагрузок. Большие подшипники качения с низким показателем трения также характеризуются предельно высокой осевой и радиальной грузоподъемностью.

Кроме того, NORD предлагает разнообразные дополнительные варианты специально для процессов смешивания и перемешивания. К ним относятся исполнение мешалки (подшипник VL2) с большим расстоянием подшипников и усиленным подшипниковым узлом выходного вала, а также исполнение Drywell (подшипник VL3) с защитой от протечек масла — маслоотделительным диском и индикатором утечки масла или сенсорным датчиком для масла. Опция True Drywell (подшипник VL4 или VL6 без фланца выходного вала) с пониженным уровнем масла и стационарной защитной трубкой служит для максимально надежной защиты от утечек. Все контактные уплотнения находятся над уровнем масла, что практически исключает вероятность потери герметичности.

Адаптер IEC SAFOMI (Sealless Adapter For Mixers — адаптер для смесителей без уплотнений) обеспечивает еще более высокую эксплуатационную надежность приводов мешалок. Он объединяет функции стандартного адаптера IEC и масляного бака-компенсатора в одном конструктивном узле. Благодаря этому пользователям не нужно тратить время на присоединение масляных баков и шлангов, и отпадает необходимость в установке радиальных уплотнений вала, подверженных износу.