Новости –

Эффективные приводные решения NORD для аэропортов

Будь то регистрация, сортировка, высокоскоростная транспортировка или получение багажа — для обеспечения бесперебойного процесса обработки багажа требуется интеллектуальная, мощная и очень гибкая приводная технология. Компания NORD DRIVESYSTEMS хорошо знакома с требованиями данного сектора и предлагает свои приводные системы в качестве оптимальных решений для выполнения различных задач в аэропортах .

Bargteheide , 2021-09-28

Компания NORD является одним из ведущих мировых поставщиков комплексных систем электрической, механической и электронной приводной техники и продает масштабируемые приводные решения для всех областей внутренней логистики. В каждой области должны соблюдаться индивидуальные требования. В рамках крупных проектов внутренней логистики для аэропортов зачастую приходится согласовывать конфликтующие потребности. Двумя основными факторами, способствующими сокращению совокупной стоимости владения (TCO), являются потребление энергии и количество используемых версий приводов. Вместе с тем между подходами к оптимизации энергоэффективности и сокращением числа версий существует противоречие. Одной из сильных сторон NORD является способность оптимально гармонизировать эти две конфликтующие области. Производитель предлагает различные версии мотор-редукторов, которые специально разработаны для соответствующей системы обработки багажа (BHS).

Энергоэффективность и сокращение числа версий в аэропортах.

Поколение бесшумных и высокоэффективный двигателей IE5+ от NORD было разработано с особым упором на использование во внутренней логистике. Особенно энергоэффективные, надежные и компактные синхронные двигатели с постоянными магнитами имеют значительно более низкие потери, чем доступные двигатели серии IE4, и обеспечивают стабильно высокую эффективность по всему диапазону регулирования. Количество версий может быть уменьшено за счет использования только одного мотор-редуктора и размера преобразователя частоты для определенного диапазона скоростей и нагрузок. Этот привод, управляемый с помощью преобразователя частоты, может охватывать все требуемые эксплуатационные режимы для более низких требований к производительности или других диапазонов скорости. Таким образом, новые двигатели IE5+ расширяют возможности приводных систем NORD и обеспечивают оптимизированную производительность при снижении совокупной стоимости владения (TCO) — условия, которые также выгодны для аэропортов. Совершенно новым для этой сферы применения является полностью интегрированный мотор-редуктор с патентом, ожидающим рассмотрения: NORD DuoDrive.