Новости –

Преобразователь частоты NORDAC FLEX SK 205E — гибкое решение для управления и позиционирования

Благодаря широкому выбору функций и непосредственному монтажу на привод или рядом с ним, децентрализованный преобразователь частоты NORDAC FLEX особенно подходит для выполнения таких задач технологии управления, как позиционирование или перемещение и вращение.

Bargteheide , 2021-10-05

Преобразователи NORDAC FLEX устанавливаются непосредственно на двигатель или рядом с ним. Это означает, что для непосредственно подключаемых датчиков и исполнительных механизмов требуются только короткие кабели двигателя и датчика положения, а также минимальная длина проводки. Конфигурация установки обеспечивает линейные источники сетевого напряжения, управляющего напряжения 24 В и систем полевой шины/промышленного Ethernet. Высокая перегрузочная способность и дополнительные тормозные резисторы преобразователя NORDAC FLEX SK 205E обеспечивают возможность динамических перемещений с коротким временем пуска/останова или циклический режим работой. Возможна работа высокоэффективных синхронных двигателей, а также использование тормозных двигателей и обратной связи от датчика положения, например для систем транспортирования с позиционным управлением. Кроме того, в одной системе также могут выполняться вертикальные перемещения, например для подъемных систем с более высокими требованиями к производительности и нагрузке. Все силовые и коммуникационные соединения опционально также доступны в виде разъемов. Такие опции, как функциональная безопасность посредством PROFIsafe, дополняют решение, что делает преобразователь NORDAC FLEX SK 205E гибким универсальным устройством в этом сегменте рынка.

Количество управляемых синхронизированных осей: до четырех

Благодаря внутреннему ПЛК и системе управления позиционированием POSICON для относительного и абсолютного позиционирования, преобразователь NORDAC FLEX может синхронизировать несколько приводов NORD в режиме «ведущее устройство — ведомое устройство». Встроенная функциональность системы POSICON гарантирует способность инверторов определять текущее положение главного привода и передавать его на следующие ведомые оси как заданное положение. В результате такие функции, как синхронизированное перемещение и «летучая пила», могут выполняться быстро и точно. Один главный инвертор может управлять тремя ведомыми инверторами. Контроль более высокого уровня не требуется. Приводы NORD обеспечивают бесперебойную обработку во время выполнения различных задач по транспортированию и позиционированию.