Новости –

Последовательная концепция привода
для автоматизированных систем
обработки багажа

На выставке inter airport Europe 2013 в Мюнхене, Германия, компания NORD DRIVESYSTEMS представила последовательную концепцию привода для обработки багажа в аэропортах. В сочетании с эффективными мотор-редукторами НОРД, децентрализованные преобразователи частоты и стартеры двигателей продемонстрировали удобные универсальные решения.

messebericht_interairport

Bargteheide , 2013-10-24

"Преобразователь SK 200E с проводным энкодером двигателя, встроенной функцией позиционирования и управлением торможением (через выход 180 В пост. тока) применяется для подъема, спуска и позиционирования. Модели из той же линейки преобразователей обеспечивают бесконтактный сбор багажа на ленточных конвейерах с помощью сигналов датчика, направленных непосредственно к преобразователю через интерфейсы.

Для плавного перемещения багажа на подъемное устройство были синхронизированы различные приводы. На выставке компактный преобразователь SK 180E контролирует привод роликового конвейера, также обеспечивая сбор и синхронизацию. Благодаря одинаковому рабочему интерфейсу плавный стартер/реверсивные стартеры SK 135 НОРД обеспечивают защиту механизмов конвейера и привода.

Поскольку стартер также монтируется непосредственно на клеммную коробку двигателя и обладает обширными функциями защиты, встроенная конструкция предлагает экономичную альтернативу централизованным решениям, требуя значительное напряжение проводки, а также отдельные защитные выключатели двигателя, реверсивные контакторы и выпрямители тормоза. В выставочной модели контроллер и приводы взаимодействуют посредством Profibus. Кроме того, НОРД также обеспечивает соединения с использованием всех стандартных систем шин, таких как Profinet или EtherNet/IP. Крупный поставщик предлагает собственную широкую серию мехатронных приводов. Для систем обработки багажа компания НОРД разработала и спроектировала индивидуальные и не требующие частого обслуживания приводные решения, поддерживающие простой вариант управления. "