Новости –

Конвейерные приводы и промышленные редукторы в моноблоках

Баргтехайде – На Ганноверской ярмарке 2014 года компания NORD DRIVESYSTEMS представит высокоэффективные приводные решения для транспортно-конвейерной техники. Компактные двухступенчатые цилиндро-конические редукторы объединяются с двигателями экономичного энергопотребления.

Bargteheide , 2014-03-04

На базе широкого ассортимента приводной электроники NORD может создавать приводы, адаптированные к самым разнообразным функциональным требованиям. Для прямого монтажа на двигатель доступны преобразователи частоты мощностью до 22 кВт. Они характеризуются высокой динамикой и не имеют аналогов в своем классе, так как снабжены средствами позиционирования и опциональными функциями подъема и безопасности. Преобразователи со встроенными интерфейсами датчиков и исполнительных механизмов будут демонстрироваться работающими синхронно с другими моделями приводов на выставочном стенде.

Компания также покажет свой профессионализм в проектировании и изготовлении редукторов. NORD – единственный в мире поставщик, который производит промышленные редукторы с крутящим моментом выходного вала до 242000 Нм в испытанном неразъемном корпусе UNICASE без болтовых соединений или уплотнительных поверхностей, находящихся под нагрузкой крутящего момента или радиальной силы. Такая конструкция обеспечивает отличный показатель предельно допустимой радиальной и осевой нагрузки и компактность изделия даже в очень мощный промышленных редукторах. Экспонат, промышленный мотор-редуктор с преобразователем для шкафа управления.