Новости –

Компания NORD является ведущим поставщиком приводной техники для индийской сталелитейной промышленностиНемецкий производитель приводной техники - с 2013 года самый крупный поставщик

Почти каждый второй новый мотор-редуктор, который был запущен в производство индийской сталелитейной промышленностью, был изготовлен в индийском филиале ведущего немецкого поставщика приводной техники NORD DRIVESYSTEMS. Таким образом NORD является компанией номер один в секторе металлургии и металлообработки. Доля компании в общем объеме продаж приводной техники в 2013 году составила 46 %, что являлось рекордным показателем в данном секторе промышленности.

Приводы с высочайшей стойкостью к воздействиям для сталелитейной промышленности

Приводы с высочайшей стойкостью к воздействиям для сталелитейной промышленности

Bargteheide , 2014-05-27

Менее десяти лет потребовалось товарному знаку NORD, чтобы занять ведущее положение в индийской сталелитейной промышленности. Это стало возможным благодаря качеству продукции, надежности и техническим ноу-хау компании NORD. Компания NORD поставила несколько тысяч мотор-редукторов десяткам ОЕМ-компаний, а также всем ведущим производителям и пользователям оборудования данной отрасли по всей Индии. К выдающимся проектам в том числе относится поставка более 2000 мотор-редукторов для универсального рельсопрокатного стана на сталелитейном заводе, г. Билай, более 1000 мотор-редукторов компании Jindal Steel & Power для производства стальной продукции на толстолистовом прокатном стане, а также балочном прокатном стане компании, свыше 500 приводных механизмов для сортопрокатного стана компании Jayeswal NECO Raipur, более 200 механизмов для мостовых электрокранов, транспортных тележек, литейных установок компании TATA KPO.

Несмотря на то, что мотор-редукторы подвергаются экстремальным механическим и тепловым нагрузкам, они должны обеспечивать бесперебойную эксплуатацию оборудования в непрерывных процессах – лучше всего без технического обслуживания при одновременном достижении максимальной эффективности. Компания NORD предлагает широкую линейку мотор-редукторов и имеет пятидесятилетний опыт в секторе металлургии и металлообработки. Промышленные эксперты при необходимости консультируют клиентов по вопросам выбора параметров, например производительности/частоты вращения, долговечности подшипника и температуры масла, чтобы они могли выбрать лучшее оборудование с учетом индивидуальных особенностей сталелитейного производства – от отдельных систем до нескольких тысяч механизмов. На индийском дочернем предприятии NORD в отделе отраслевого менеджмента работает высококвалифицированная и опытная команда экспертов, которая занимается исключительно металлургическим и сталелитейным сектором. Комплексные решения компании NORD в области приводной техники предназначены для самых разных областей применения в металлообрабатывающей промышленности, включая производство кокса и железа, непрерывное литье, прокатные станы, стригальные установки (боковые и верхние обрезы), холодильники прокатных станов, транспортировочные литейные ковши, печные рольганги (погрузка и отгрузка) и рольганги в толстолистовых прокатных станах, станах горячей и холодной прокатки и т. п., а также многочисленные другие транспортирующие устройства, участвующие во всех процессах производства. Широкий выбор промышленных редукторов, плоских редукторов, цилиндрических зубчатых передач, конических и червячных редукторов с полыми и сплошными валами может комбинироваться с очень надежными двигателями из серого чугуна (например, в исполнении с кольцевыми ребрами), а также с программируемыми автономными компонентами электронного блока привода, которые подходят для применения во всей отрасли промышленности.

Именно редукторы для рабочих рольгангов должны быть разработаны как модели повышенной эксплуатационной надежности – они должны противостоять суровым условиям окружающей среды с высокими температурами, сильными колебаниями и вибрациями, а также тяжелым нагрузкам и, кроме того, препятствовать блокировке двигателя. Редукторы, предназначенные для такого применения, требуют особой надежности материала корпуса, который поглощает вибрации. Как правило, применяются EN-GJL-200 (GG20) или EN-GJS-400-15 (GGG40). Усиленные валы, например из 42CrMo4, специальные покрытия, синтетические смазочные вещества и специальные лабиринтные уплотнения часто являются оправданными опциями. Приводы рольгангов должны обеспечивать высокие стартовые и пусковые крутящие моменты, работать с переменной частотой вращения и быть готовыми к моментальной смене направления вращения. Частое ускорение и торможение – неотъемлемая часть ежедневной работы оборудования, режимы эксплуатации в этих областях применения могут быть самыми разными – чаще всего требуются S1, S5 И S9. Нагрузочный момент каждого двигателя рольганга должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить надежную работу с перегрузкой и в случае необходимости, например, включиться в работу вместо вышедшего из строя соседнего рольганга. Эти двигатели обычно исполнены в виде невентилируемых моделей IC410 с кольцевыми или продольными ребрами, которые компания NORD изготавливает из высокопрочного чугуна с максимальным сопротивлением удару. Благодаря более массивной конструкции, а также более большим подшипникам и валам, эти системы противостоят более существенным нагрузкам и имеют более продолжительный срок службы, чем современные промышленные двигатели того же класса производительности. Кроме того, компания NORD также предлагает альтернативные решения в линейке двигателей с разными опциями проветривания. Предприятие также предоставляет дополнительные компоненты, например тормоза или инкрементные/абсолютные датчики вращения.

На сталелитейных заводах преобладают температуры до 60 °C или более, что создает условия высокой нагретости и сухости воздуха, поэтому приводы ленточных транспортеров должны обеспечивать в некоторых областях применения, например при мокрой очистке от окалины, в прокатных клетях и на участках охлаждения, дополнительную защиту IP66 от проникания водяных брызг. Также присутствие пара приводит к существенному риску коррозии. Во многих случаях достаточно обеспечить приводы изоляцией класса ISO-F, но для особенно суровых условий, в случае необходимости, должны быть доступны также двигатели класса изоляции Н. Обеспечивая широкое предложение специфических для отрасли решений по приводной технике и экспертных ноу-хау в секторе металлообработки, компания NORD заботится о том, чтобы производители, консультанты и пользователи оборудования в сталелитейной промышленности всегда могли воспользоваться всей палитрой решений.