Новости –

Преобразователь ULC сертифицирован для канадского рынка

Частотные преобразователи NORD DRIVESYSTEMS с уровнем мощности до 90 кВт прошли сертификацию UL для Канады (ранее они уже были сертифицированы для США).

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Это позволяет еще эффективнее проектировать приводы для североамериканского рынка, так как отпала необходимость в дополнительных сетевых фильтрах, которые требовались для применения в Канаде. Это дает пользователю новые преимущества: снижение стоимости, сокращение трудозатрат на электроподключение, уменьшение занимаемого пространства и упрощение проектирования. NORD предлагает серию преобразователей, монтируемых в электрошкаф, для двигателей мощностью до 160 кВт и две децентрализованные серии до 22 кВт как универсальную гамму приводной электроники для любых условий применения и отраслей. Интеллектуальные регуляторы снабжены встроенным ПЛК, масштабируемыми функциями и гибкими опциями интерфейсов.