Новости –

Промышленные редукторы с крутящим моментом на выходе 190 кНм – дальнейшее расширение ассортимента моноблочных редукторов NORD

NORD DRIVESYSTEMS расширяет свою успешную линейку промышленных редукторов с помощью нового типоразмера с крутящим моментом на выходе 190 кНм. Теперь вся серия состоит из девяти типоразмеров и охватывает крутящие моменты от 25 до 250 кНм.

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

Waunakee, WI , 2016-05-20

Новые агрегаты типоразмера 14 позволяют еще более точно рассчитывать конструктивное исполнение. Как и все приводы NORD, они имеют цельный моноблочный корпус. Благодаря этому обеспечивается более высокий ресурс подшипников, чем в разъемных редукторах, и более эффективная механическая передача и высокий допуск в отношении предельных нагрузок и биения. Они могут устанавливаться в виде цилиндрических или конических зубчатых передач, двух- или трехступенчатых, с номинальным передаточным числом от 7,1:1 до 400:1 и с предварительным приводом до 30 000:1.

Направление передачи и отбора мощности может выбираться свободно. Для монтажа можно использовать все шесть сторон. NORD конфигурирует промышленные мотор-редукторы с изделиями собственного производства для различных областей применения, начиная от сталеплавильных заводов и заканчивая технологией поризводственных процессов. Специализированные варианты оснащения включают в себя, кроме прочего, усиленные подшипники и валы, увеличенное расстояние между подшипниками, удлиненные валы отбора мощности, исполнение Drywell с дополнительной маслоотражательной шайбой и индикатором утечки масла или датчиком масла. Также в продаже имеются дисковые и барабанные тормоза, двухступенчатые редукторы, вспомогательные двигатели, IEC переходники-адаптеры для моторов, гидродинамические муфты, осевые вентиляторы, качающийся элемент мотора, блокировка обратного хода с ограничением крутящего момента, а также система охлаждения и отопления.