Новости –

Приводные системы на промышленной ярмарке в Ганновере: текущий контроль состояния и профилактическое обслуживание

Приводы с автоматическим контролем состояния для проведения профилактического обслуживания были продемонстрированы на стенде NORD DRIVESYSTEMS на Ганноверской ярмарке. NORD использует частотные преобразователи со встроенными ПЛК, которые осуществляют контроль над всей системой привода, обрабатывают данные от сенсорных датчиков и с помощью программируемых алгоритмов оценивают состояние системы.

predictive_maintenance

Bargteheide , 2016-06-16

Текущий контроль состояния с помощью датчиков и особой технологии оценивания был представлен на примере промышленного редуктора. Датчики вибраций и датчики масла поставляют важные данные об износе. Анализ колебаний позволяет сделалть вывод о состоянии подшипников и зубчатого зацепления, а на основе анализа масла можно определить, когда потребуется замена смазочного средства.

То, что профилактическое техобслуживание возможно и без использования внешней сенсорной техники и, соответственно, более высоких затрат, показала действующая модель «Виртуальные датчики»: преобразователь собирает технологическую информацию о системе привода и с помощью алгоритма, в который также поступает информация об изделии и экспериментальные данные, рассчитывает дату проведения технического обслуживания. Метод основан на стандарте Союза немецких машиностроителей VDMA 24582 «Не зависящая от полевой шины эталонная архитектура для текущего контроля состояния в области автоматизации производства». Чтобы как можно реалистичнее отобразить состояние привода, NORD сравнил расчетные данные с показаниями лабораторных испытаний и адаптировал алгоритм. Подобные диагностические функции программного обеспечения являются очень эффективным решением, которое подходит даже для приводов маленьких размеров. Эта новая функция преобразователя обеспечивает клиентам более длительный срок службы оборудования, улучшенную эксплуатационную готовность и более низкие расходы на техобслуживание.