Новости –

Прочный редуктор для мощного перемешивания – приводные решения от компании NORD с армированными подшипниками

Компания NORD DRIVESYSTEMS поставляет надежную приводную технологию с усиленными подшипниками и увеличенным расстоянием между подшипниками для обрабатывающей промышленности. Таким образом обеспечивается максимальная способность выдерживать радиальные и осевые нагрузки и более продолжительный срок службы редукторов.

Bargteheide , 2019-07-03

По своей специфике применение мешалок приводит к более высоким радиальным и осевым нагрузкам на редуктор. Компания NORD DRIVESYSTEMS поставляет изделия специализированного применения, которые отличаются высокой мощностью и эффективностью. Сюда входит версия мешалки (подшипник VL2) с увеличенным расстоянием между подшипниками и усиленными подшипниками, а также версия Drywell (подшипник VL3) с дополнительны маслосборником и датчиком утечки или масла. Расстояние между подшипниками версий VL2 и VL3 увеличено комплектующими деталями. Переход на редуктор большего размера исключает сопутствующие затраты. Кроме того, компания NORD по требованию предоставляет подшипники больших размеров для использования в мешалках.