Новости –

Расширение производственного цеха компании NORD в г. Аурих

В прошлом году на заводе в г. Аурих были расширены производственные и складские площади, а также введена в эксплуатацию новая монтажная линия.

Bargteheide , 2020-03-16

С начала 80-х годов компания NORD DRIVESYSTEMS производит в г. Аурих (Нижняя Саксония) электронное приводное оборудование. В связи с постоянным расширением ассортимента продукции производственные площади постоянно увеличивались в течение года. Для вывода на рынок периферийного распределительного шкафа NORDAC LINK в прошлом году также потребовалось расширение производственных мощностей. Для производства новой серии была введена в эксплуатацию новая монтажная линия. Кроме того, производственные площади были увеличены на 400 м2, а складские ‒ на 1000 м2. Это позволит компании NORD удовлетворять растущий спрос на удобные приводные системы, предназначенные для гибкого децентрализованного монтажа. Благодаря гибкой и автоматизированной структуре производства можно изготавливать даже партии, состоящие из одного изделия, без дополнительных затрат на переналадку.

На предприятии NORD DRIVESYSTEMS в г. Аурих занято 130 работников, его площадь составляет 5000 м2, а годовая производительность ‒ более 100 000 единиц продукции. В ассортименте представлено электронное приводное оборудование мощностью до 160 кВт (преобразователи частоты, стартеры двигателей и электроника).