Новости и пресса

Найдите актуальные статьи и фотографии из прессы о нашем предприятии и продукции, а также информацию о прошедших и запланированных выставках.

NORD обеспечивает непрерывность хлебопекарного производства в Fine Lady Bakeries

Даже в экстренных случаях вы можете положиться на сервис и доступность продукции NORD DRIVESYSTEMS. Когда компании Fine Lady Bakeries, британскому производителю хлебобулочных изделий из Банбери, потребовалось заменить вышедший из строя редуктор в расстойном шкафу, необходимый для постоянной работы, NORD DRIVESYSTEMS удалось организовать быструю поставку редуктора со специально сконструированным и изготовленным специальным валом из стандартной линейки NORD.

Быстрее найти нужную запчасть

В интернет-магазине NORD заказчики могут вывести на экран текущую спецификацию (перечень элементов) своего привода. Это позволяет выбрать необходимую запасную часть из списка и заказать напрямую онлайн. Служба поставки запчастей NORD работает быстро и легко, как никогда раньше.

Приводные системы NORD для хлебопекарного производства

Компания NORD DRIVESYSTEMS выпускает легкие, коррозионностойкие редукторы, гладкие двигатели и преобразователи частоты и является сильным партнером, поставляющим приводные системы для хлебопекарного производства. Прочные и надежные приводные решения для мешалок и смесителей дополняют номенклатуру изделий этого специалиста по приводной технике.

NORD использует экологически безопасные лакокрасочные материалы с высоким содержанием сухого остатка

Оптимально подобранные покрытия и лакокрасочные материалы защищают поверхности приводных систем NORD и обеспечивают эстетически привлекательный и гармоничный внешний вид оборудования и облик компании. NORD использует последнее поколение красок с высоким содержанием сухого остатка, тем самым сокращая выбросы растворителей во время покраски до уровней значительно ниже установленных законом предельных значений. Эти лакокрасочные покрытия получили новые названия, сохранив неизменными технические характеристики.

Идентификация и заказ запасных частей онлайн

Интернет-магазин NORD позволяет идентифицировать, заказывать и оплачивать запасные части и хранящиеся на складе компоненты в онлайн-режиме и поэтому является важным шагом на пути к цифровой сети.

Надежные промышленные редукторы NORD для миксеров сухих бульонов

Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH (г. Падерборн, Германия) специализируется на производстве оборудования и разработке инженерных решений специального назначения, а также является признанным экспертом в области основных технологических операций, таких как смешивание, сушка и гранулирование сыпучих материалов. Для крупного заказа пищевой отрасли компания Lödige использовала особо надежные промышленные редукторы от NORD DRIVESYSTEMS.

Альтернатива двигателям из нержавеющей стали для зоны промывки

Новые энергоэффективные двигатели IE5+ с обработкой поверхности nsd tupH обеспечивают явные преимущества производителям оригинального оборудования и конечным потребителям в сфере продуктов питания и напитков. Их чистота, износостойкость и легкость очистки выводят эффективность на совершенно новый уровень и означают выгоду с точки зрения трудозатрат при проектировании и стоимости жизненного цикла оборудования.

Расфасовка сухого молока с помощью двигателей в гладком корпусе от NORD DRIVESYSTEMS

Компания Swiss Can Machinery всего за пять лет зарекомендовала себя как один из ведущих производителей полностью автоматизированных упаковочных систем для порошковых и сухих продуктов. Чтобы соответствовать высоким гигиеническим требованиям пищевой промышленности, швейцарская компания полагается на оптимизированную для мойки приводную технику от NORD DRIVESYSTEMS.

Универсальный двигатель: двигатель NORD UNIVERSAL

Новый двигатель NORD UNIVERSAL сертифицирован по всем общепринятым стандартам и может применяться в любой стране мира. Двигатель NORD UNIVERSAL способствует систематическому сокращению возможных вариантов, а также предлагает существенные преимущества с точки зрения затрат, особенно при реализации международных проектов.

Технология децентрализованного размещения приводов в крупных винных погребах

Уже более восьми лет «NORD DRIVESYSTEMS» поставляет ведущему французскому производителю насосов для виноделия «CAZAUX ROTORFLEX» децентрализованные приводные системы, состоящие из мотор-редуктора и преобразователя частоты. Запатентованные ротационные кулачковые насосы (фр. «pompes à lobes»), оснащенные приводами NORD, пользуются спросом у виноделов и мастеров погребов во всем мире благодаря своей универсальности и надежности.

Технология децентрализованного размещения приводов мощностью 0,25‒22 кВт

На протяжении более 30 лет компания «NORD DRIVESYSTEMS» разрабатывает электронные блоки приводов и является одним из новаторов в области инновационной инвертерной технологии. Децентрализованные преобразователи частоты серии NORDAC охватывают широкий рабочий диапазон, а также успели хорошо зарекомендовать себя, особенно в области внутрипроизводственной логистики.

Дизайн насосов прямого вытеснения без муфты от «NORD» и «PSG»

В типичном приводе насоса муфта обычно создает существенные проблемы. В качестве решения данной проблемы для новой серии пластинчатых насосов Blackmer®, компания «NORD DRIVESYSTEMS» разработала пустотелый вал для своих редукторов с винтовой зубчатой передачей, что позволяет соединять насосы без муфты. После успешных испытаний дочернее предприятие компании «NORD» в США стало главным поставщиком для изготовителя продукции «PSG».

Интеллектуальные приводы NORD управляют процессами в автоматизированной крафтовой пивоварне

Приводы от NORD DRIVESYSTEMS успешно используются в производстве напитков на протяжении многих лет. Они вносят значительный вклад в автоматизацию процесса пивоварения и легко адаптируются к изменению рецептов благодаря интеллектуальной системе управления. Компания Rabek Engineering GmbH спроектировала надежную, обладающими гибкими настройками и не требующую технического обслуживания систему пивоварения для пивоварни Landgang Brauerei в Гамбурге, основанную на приводной технологии от NORD DRIVESYSTEMS.

Оптимизированный монтаж датчика: прочный, безопасный и компактный

В рамках последнего обновления конструкции асинхронных двигателей компания NORD DRIVESYSTEMS также оптимизировала монтаж инкрементного датчика положения. Новая концепция монтажа оптимально защищает датчики от ударных и вибрационных нагрузок, а также позволяет производить модернизацию датчика.

Новое слово в технологии защиты поверхности

Компания NORD предлагает широкий ассортимент лакокрасочных покрытий для оптимальной защиты поверхности в условиях эксплуатации и окружающей среды.

Новый преобразователь частоты: компактный, универсальный, мощный

Sk500P

Новый преобразователь NORDAC PRO SK 500P отличается максимальной функциональностью, возможностью подключения и модульностью. Благодаря компактной конструкции и большому разнообразию интерфейсов он легко встраивается в любую автоматизированную архитектуру.

Приводные двигатели NORD для применения на оборудовании гравийных карьеров – cнижение затрат, увеличение эффективности

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Компания NorStone AG начала использовать надежные приводные двигатели от компании NORD DRIVESYSTEMS на гравийном карьере в г. Тау, Юго-Западная Норвегия. Результат: снижение инвестиционных затрат, увеличение эксплуатационной надежности, повышение надежности технологического процесса, а также снижение потребления энергии за счет повышения эффективности.

Новый преобразователь частоты от компании NORD

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS начала выпуск NORDAC PRO SK 500P — современных преобразователей, устанавливаемых в шкаф управления и отличающихся максимальной функциональностью, возможностью подключения и модульностью. Данные преобразователи характеризуются большим разнообразием интерфейсов связи и магистральных шин, инновационными признаками и целым рядом возможностей для расширения.

Группа компаний NORD следует курсу постоянного развития, расширяя ассортимент выпускаемой продукции и осуществляя программы стратегического инвестирования

В 2019 финансовом году компания Getriebebau NORD GmbH & Co. KG добилась устойчивого роста, увеличив объем продаж на 750 млн. евро. Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS, насчитывающая порядка 4000 сотрудников по всему миру, успешно внедрила широкий спектр инновационных решений в области приводных технологий. Инвестирование в создание производств на местах и логистику дало стимул к дальнейшему развитию.

Расширение производственного цеха компании NORD в г. Аурих

В прошлом году на заводе в г. Аурих были расширены производственные и складские площади, а также введена в эксплуатацию новая монтажная линия.

Эффективность на границе возможного: новый электродвигатель NORD IE5+

Синхронный электродвигатель IE5+ от компании NORD устанавливает новые стандарты эффективности, удельной мощности и экономичности. Выход на рынок планируется во II квартале 2020 года.

Компания NORD вносит свой вклад в переход к цифровым технологиям

4.0 ready

Основными темами в отрасли являются организация сетей и подключение к среде Индустрия 4.0. Благодаря своим приводным решениям компания NORD DRIVESYSTEMS создает предпосылки для строительства «умных заводов» и оказывает поддержку своим клиентам с помощью коммуникационного и прикладного ноу-хау в процессе цифровизации.

Приложение NORDCON APP показало себя на практике

С приложением NORDCON APP и NORDAC ACCESS BT BluetoothStick NORD DRIVESYSTEMS предлагает практичный способ мобильного и беспроводного техобслуживания, а также ввод в эксплуатацию преобразователей частоты NORD. Обширные полевые испытания, проведенные с выбранными клиентами, уже принесли положительные отзывы и ценные предложения для дальнейшей оптимизации пользовательских преимуществ приложения.

NORD Brazil отмечает свое 20-летие

С момента своего основания 20 лет назад бразильское дочернее предприятие NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. встало на путь развития.

Компания NORD отмечает 40-летний юбилей во Франции

Особые требования к конвейерным лентам и приводным технологиям: для строительства туннелей железнодорожной системы London Crossrail требуются специальные системы ленточных конвейеров и редукторные двигатели.

Приводные решения для конвейеров непрерывного действия

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Бесперебойная работа даже в самых тяжелых условиях окружающей среды: для транспортировки сыпучих материалов компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает мощные приводные системы, которые характеризуются максимальной надежностью, безопасностью и прочностью.

Приводы модульной взрывозащищенной (ATEX) конструкции – защита от газа и пыли

Будучи производителем, сертифицированным в соответствии с требованиями ATEX, компания NORD DRIVESYSTEMS обладает многолетним опытом разработки приводных решений во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенные приводы NORD используются практически во всех отраслях промышленности.

Прочный редуктор для мощного перемешивания – приводные решения от компании NORD с армированными подшипниками

Компания NORD DRIVESYSTEMS поставляет надежную приводную технологию с усиленными подшипниками и увеличенным расстоянием между подшипниками для обрабатывающей промышленности. Таким образом обеспечивается максимальная способность выдерживать радиальные и осевые нагрузки и более продолжительный срок службы редукторов.

Приводные решения от компании NORD для сокращения эксплуатационных затрат

Для оптимизации совокупной стоимости владения (TCO) компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает мощные и эффективные концепции приводов, не требующие частого обслуживания, на основе своей модульной системы.

Двигатели в гладком корпусе производства NORD идеально подходят для производства продовольствия и напитков

Smooth Surface Motors

Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает вентилируемые и невентилируемые двигатели собственного производства с гладкими поверхностями корпуса для применения в зонах с повышенными стандартами гигиены. Корпусы выполнены из литого алюминия и являются влагозащищенными, что обеспечивает их легкую очистку.

Обзор Ганноверской ярмарки 2019: компания NORD представила ряд инновационных продуктов – от промышленных приводов до решений с поддержкой технологии Bluetooth

Retrospective Hanover Fair 2019

На Ганноверской ярмарке 2019, которая проводилась в начале апреля, компания NORD представила ряд инновационных решений для технологии промышленных приводов.

Мощные приводы, персональное обслуживание

Американская компания G.C. Evans производит холодильные, нагревательные и пастеризационные установки для пищевой промышленности, которые должны отличаться надежностью при эксплуатации. По этой причине компания G.C. Evans уже более десяти лет использует мощные и долговечные редукторные электродвигатели NORD.

Приводы NORD используются в строительстве бестраншейных тоннелей в Абу Даби

Подземное строительство века: идет строительство нового канализационного тоннеля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Приводные решения от NORD обеспечивают безопасную транспортировку персонала и материалов при помощи подъемного оборудования во входных шахтах.

Компания NORD DRIVESYSTEMS уже 30 лет на рынке Дании

30 Years Denmark

Компания NORD-Gear Danmark отмечает свой 30-й юбилей. Расположенная возле датско-германской границы, дочерняя компания NORD DRIVESYSTEMS работает на рынке приводных двигателей и частотных преобразователей Дании и Гренландии.

NORD на выставке Bauma 2019 в Мюнхене – мощные приводы для тяжелых условий эксплуатации

Новая серия промышленных приводов MAXXDRIVE® XT, предназначенных для работы с высокими предельными тепловыми мощностями, расширяет ассортимент уже зарекомендовавших себя промышленных приводов от NORD DRIVESYSTEMS. Они обеспечивают эффективное проектирование надежных, безопасных приводных систем, разработанных с учетом учетом потребностей заказчика, для транспортировки сыпучих материалов в строительной и горнодобывающей промышленности.

Глубина на большой высоте: успешное использование редукторов промышленного назначения компании NORD в крупном строительном проекте

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

В рамках проекта «Linthal 2015» («Линталь 2015») на высоте около 1700 м в швейцарских Альпах построена подземная центральная камера для новой гидроаккумулирующей электростанции на глубине 600 м. При экстремальном уклоне 45 градусов и разности высоты приблизительно 180 м конвейерные системы перевозили 500 т извлеченного грунта в час круглосуточно. Конвейерные ленты приводились в движение редукторами промышленного назначения производства компании NORD .

Мотор-редукторы NORD позволяют оптимизировать работу конвейерного оборудования на карьерах

Компания SMIL, занимающаяся производством металлоконструкций в г. Монпелье, выпускает конвейерные системы, оснащая их приводами из Северной Германии. На карьере в коммуне Гардан (юго-восток Франции) мотор-редукторы NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают безопасную и эффективную эксплуатацию конвейерной системы.

NORD на выставке LogiMAT 2019

Успешная презентация на выставке гибких решений для внутрипроизводственной логистики.Эффективные системы от NORD DRIVESYSTEMS были представлены на выставке LogiMAT 2019, проходившей с 19 по 21 февраля 2019 года в Штутгарте. Компания продемонстрировала широкой публике, почему децентрализованные и инновационные приводные решения от NORD DRIVESYSTEMS – идеальный выбор для цифровых, модульных систем внутрипроизводственной логистики.

Редукторы NORD промышленного назначения с новыми типоразмерами

Редукторы NORD DRIVESYSTEMS промышленного назначения обладают высокой прочностью и продолжительным сроком службы. Эти приводы с повышенной нагрузочной способностью используются для такого тяжелого машинного оборудования, как мешалки, миксеры и дробилки.

Новый продукт: одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

created by 'mmakinen (Miia Makinen (NORD - FI)) (Miia Makinen (NORD - FI))' on uploading a picture

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила свою популярную серию редукторов NORDBLOC.1 одноступенчатым редуктором с винтовой зубчатой передачей при применении в условиях, где требуются высокие скорость и крутящий момент. Новый редуктор NORDBLOC.1 с винтовой зубчатой передачей крайне эффективен, обладает высокой торсионной жесткостью, низким уровнем шума при работе и большим эксплуатационным ресурсом. Более того, благодаря своей легко промываемой конструкции он соответствует даже самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Инновационные редукторы не имеют разделительных стыков или крышек. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться.

Решения в области приводов для канализационных сооружений ‒ прошли огонь и воду

Решающее значение для эксплуатационной готовности и эффективности насосных и вентиляционных станций в водном хозяйстве имеет приводное оборудование. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает оптимизированные для данной отрасли решения, которые отличаются максимальной эксплуатационной надежностью, длительным сроком службы, а также высокой устойчивостью к осевым и радиальным нагрузкам.

Электричество из солнечного света: благодаря приводам NORD в Испании появились электростанции, работающие без выбросов углекислого газа

Солнечные электростанции вносят важный вклад в защиту окружающей среды. На солнечной электростанции Gemasolar возле испанского города Фуэнтес-де-Андалусия на юге страны несокрушимые приводы от компании NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают работу гигантских зеркал для сбора солнечной энергии.

Компания NORD на выставке Tire Technology 2019

Обширный ассортимент продукции компании NORD Drivesystems также включает инновационные отраслевые приводные решения для шинной промышленности: на выставке Tire Technology 2019 в центре внимания окажутся системы LogiDrive, специальные фланцы экструдера и интерфейсный модуль PROFIsafe NORD SK TU4-PNS.

20 лет успеха на рынке

Большой юбилей в Польше: в течение долгих 20 лет небольшая команда сотрудников из небольшого села Подленже поставляла продукцию NORD по всей Польше.

35 лет NORD DRIVESYSTEMS Нидерланды

Anniversary Netherlands

Компания NORD DRIVESYSTEMS Нидерланды празднует свое 35-летие. За свою недолгую историю компания заняла лидирующие позиции на голландском рынке приводных систем.

Приводы для устройств для транспортировки поддонов: надежная техника прочной конструкции

pallet_conveyor_technology

"Устройства для транспортировки поддонов требуют прежде всего экономичных конструкций приводных систем с высокой стойкостью к перегрузкам. Специально для транспортировки поддонови решетчатых ящиков с помощью роликовых или цепных конвейеров группа компаний NORD DRIVESYSTEMS предлагает оптимально согласованную гибкую приводную систему с индивидуальной конфигурацией, которая сокращает многообразие вариантов и снижает расходы."

Компания NORD на международной выставке SPS IPC Drives 2018

Успешная презентация продукции: большое спасибо всем нашим посетителямНа выставке SPS IPC Drives 2018 компания NORD представила технологию децентрализованного размещения приводов, новаторские решения технического обслуживания, экономичные концепции, а также умные приводные системы, предназначенные для цифровизации продукции и адаптированные к системам Индустрии 4.0.

NORD отмечает свое 25-летие в Швейцарии

Уже четверть века компания Getriebebau NORD AG успешно работает в городе Арнегг (кантон Санкт-Галлен), поставляя редукторные двигатели на швейцарский рынок.

Компания NORD на выставке SPS IPC Drives 2018

Приводы перемещаются: компания NORD впервые будет представлена в зале 3А, стенд 465С 27 по 29 ноября в Нюрнберге будет проходить выставка SPS IPC Drives 2018. Компания NORD DRIVESYSTEMS снова примет участие в выставке, представив инновационную технологию децентрализованного привода для цифровой фабрики будущего.

BrauBeviale 2018: надежность приводов за счет обработки поверхности

При производстве пива и других алкогольных напитков необходимо соблюдать высочайшие стандарты гигиены. На выставке BrauBeviale 2018 с 13 по 15 ноября компания NORD DRIVESYSTEMS представит технологию nsd tupH для антикоррозионной обработки, разработанную для применения в областях с повышенными требованиями к чистоте: данная технология делает алюминиевые корпуса надежными и прочными, сравнимыми с корпусами из нержавеющей стали.

Модуль PROFIsafe SK TU4-PNS

Повышенная безопасность – функциональная безопасность приобретает все более важное значение в качестве фундаментального компонента в современном дизайне машин и оборудования и является неотъемлемым аспектом приводных систем производства компании NORD.

Высокоэффективная приводная технология для внутрипроизводственной логистики

LogiDrive

Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает стандартизированные высокоэффективные приводные решения, разработанные специально для горизонтальных и наклонных конвейеров. Системы LogiDrive просты в техническом обслуживании и позволяют легко сократить количество исполнений оборудования, используемого во внутрипроизводственной логистике.

Выход на сцену – использование частотных преобразователей NORD в Дуйсбургском театре

theatre Duisburg

Современные технологии автоматизации, применяемые в Дуйсбургском театре, обеспечивают безупречное взаимодействие движущихся декораций, света и звука. Частотные преобразователи NORD являются важной частью приводных решений.

Решения в области приводных систем для люлек для очистительных работ ‒ надежность и безопасность на любой высоте

Редукторные двигатели и преобразователи частоты с функцией точного позиционирования поднимают и поворачивают люльку, из которой персонал, выполняющий техобслуживание и очистку, может добраться до любого уголка небоскреба «New York by Gehry».

Группа компаний NORD предоставляет в распоряжение компании EPLAN технические данные своей продукции

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

Группа компаний NORD предоставляет в распоряжение базы данных компании EPLAN макросы продуктов, а также технические и электрические характеристики устройств своих электронных компонентов приводов.

Взрывозащищенные приводы для повышения безопасности при эксплуатации мельниц

Explosion-protected drive units

Мукомольный завод Arnreiter в Австрии измельчает сырье и перерабатывает его разными способами в продукты высокого качества. С этой целью здесь используется оборудование для испарения, переработки на хлопья, дробления, перемалывания, экструзии, обжаривания, охлаждения, сушки и очистки от оболочки. При измельчении сырья образуется пыль, поэтому для эксплуатации оборудования требуются взрывозащищенные приводы фирмы NORD.

Ресурсосберегающие концепции приводных систем: группа компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке IFAT 2018

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS представляет на международной ведущей выставке технологий водоподготовки, водоочистки, переработки и утилизации отходов IFAT с 14 по 18 мая 2018 года «умные» и эффективные конструкции приводных систем.

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке ACHEMA 2018 – устройства для перемешивания и смешивания, насосы: rконструкции приводной системы в исполнении, соответствующем требованиям АТЕХ (директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию, работающего в потенциально взрывоопасной среде) и с высокой антикоррозионной защитой

Группа компаний NORD представит с 11 по 15 июня 2018 года на выставке ACHEMA во Франкфурте-на-Майне широкую линейку продукции.

Клиентский портал myNORD – задание конфигураций и заказ в режиме онлайн: просто, удобно и быстро

myNORD customer portal – configure drive solutions online

С 15 по 17 мая 2018 года группа компаний NORD DRIVESYSTEMS находится в гостях на выставке SMART Automation Austria и представляет в Вене среди прочего клиентский портал myNORD.

Проверка промышленных редукторов – профилактическое техническое обслуживание Predictive Maintenance группы компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке в Ганновере

Hanover Fair 2018

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS представляет в интерактивном режиме на Ганноверской выставке 2018 возможности концепций профилактического технического обслуживания Predictive Maintenance для промышленных редукторов. Для этих целей установлен испытательный стенд с двумя скрепленными друг с другом промышленными редукторами, на котором можно имитировать различные рабочие режимы.

Новый продукт: одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

pallet_conveyor_technology

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила свою популярную серию редукторов NORDBLOC.1 одноступенчатым редуктором с винтовой зубчатой передачей при применении в условиях, где требуются высокие скорость и крутящий момент. Новый редуктор NORDBLOC.1 с винтовой зубчатой передачей крайне эффективен, обладает высокой торсионной жесткостью, низким уровнем шума при работе и большим эксплуатационным ресурсом. Более того, благодаря своей легко промываемой конструкции он соответствует даже самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Инновационные редукторы не имеют разделительных стыков или крышек. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться.

Приводные решения для аэропортов – всегда в движении

Airport_bagged

Адаптированные решения, надежные технологии и международная техническая поддержка – компания NORD DRIVESYSTEMS поставляет оптимальные приводные решения для решения специализированных задач в работе аэропортов. Эффективность, надежность, отличные отзывы.

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке в Ганновере в 2018 году

logidrive_hanver_fair_2018

С 23 по 27 апреля 2018 года группа компаний NORD DRIVESYTEMS представляет на выставке в Ганновере и выставке CeMAT 2018 свои «умные» и перспективные конструкции приводных систем, например, для применения в интралогистике и промышленности.

Приводы NORD с поверхностью nsd tupH

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Прочные и надежные даже в самых суровых условиях. Голландская компания по переработке мидий Krijn Verwijs в своем центре по переработке моллюсков делает ставку на коррозионно-стойкие системы приводов.

NORD Drivesystems на выставке IFAT 2018: экономия ресурсов благодаря инновационным и интеллектуальным решениям

IFAT_ie4-motor_2018

Международная выставка IFAT по водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации отходов, которая будет проходить с 14 по 18 мая 2018 года в Мюнхене, посвящена устойчивым экологически безопасным технологиям. Компания NORD DRIVESYSTEMS примет участие в этой выставке и представит свою интеллектуальную приводную технологию, новые продукты, энергосберегающие решения, а также широкий ассортимент предложений в области сервиса и технологического облуживания.

Интеллектуальные приводы от компании NORD – приводная технология на пути к эпохе четвертой промышленной революции.

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Децентрализованные приводы NORD стоят на пути к изменениям, происходящим в архитектуре автоматизированных систем управления: от пирамидальных структур к разветвленным интеллектуальным сетям.

Новый продукт: одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

NORDBLOC_helical-gear-unit

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила свою популярную серию редукторов NORDBLOC.1 одноступенчатым редуктором с винтовой зубчатой передачей при применении в условиях, где требуются высокие скорость и крутящий момент. Новый редуктор NORDBLOC.1 с винтовой зубчатой передачей крайне эффективен, обладает высокой торсионной жесткостью, низким уровнем шума при работе и большим эксплуатационным ресурсом. Более того, благодаря своей легко промываемой конструкции он соответствует даже самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Инновационные редукторы не имеют разделительных стыков или крышек. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться.

Компания NORD DRIVESYSTEMS на торговой выставке ANUGA FOODTEC 2018

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Технология поверхностной обработки nsd tupH: придание коррозионной стойкости алюминиевым компонентам. С 20 по 23 марта компания NORD DRIVESYSTEMS представит свои алюминиевые приводные блоки в Кёльне на выставке ANUGA FOODTEC, посвященной техническим новинкам в сфере пищевой промышленности.

Приводная технология для систем транспортировки сыпучих материалов – надежные исполнители

Cement_bagged

Компания NORD предлагает надежные, безопасные и индивидуальные приводные решения для систем транспортировки сыпучих материалов, например, поворотное основание электродвигателя, фосфатный рудник в Марокко.

LogiMAT 2018 – обзор выставки

На выставке LogiMAT 2018, прошедшей в Штутгарте в середине марта, компания NORD представила мощные и высокорентабельные приводные решения для внутренней логистики и конвейерных транспортировок.

Энергоэффективные концепции привода для внутрипроизводственной логистики

LogiDrive_Variantenreduzierung

Приводы для внутрипроизводственной логистики должны отвечать высоким требованиям: они должны быть производительными и энергоэффективными, но одновременно неприхотливыми в обслуживании и долговечными.

Приводы для почтовых сортировочных центров - бесперебойные процессы и быстрая отправка

bcs_customer

Надежные, прочные, сетевые и интеллектуальные - NORD предлагает для почтовых сортировочных центров индивидуально конфигурируемые приводные решения в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0».

Приводы 4.0: контроль состояния через «облако»

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS разрабатывает концепции «Индустрии 4.0» и экономические решения для контроля состояния приводов на основе виртуальных датчиков. При этом параметры состояния приводов размещаются в облаке в режиме реального времени.

Компания NORD DRIVESYSTEMS на выставке-конференции Underhåll 2018 в Швеции

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

С 13 по 16 марта 2018 года в шведском городе Гётеборг будет проходить выставка-конференция Underhåll – главное мероприятие в Северной Европе, посвященное промышленным новинкам в сфере технического обслуживания и ремонта. Компания NORD DRIVESYSTEMS представит здесь свои интеллектуальные приводные установки с функциями сетевого взаимодействия и другие инновационные продукты и технологии.

NORDAC LINK – интеллектуальные приводы для логистических операций

Technical-Press-Days-nordac-link

На прошедшей в Гамбурге 6-й ежегодной пресс-конференции, посвященной техническим вопросам, компания NORD DRIVESYSTEMS представила вниманию журналистов свою новую разработку – приводную систему LogiDrive, компонентами которой являются высокоэффективный электродвигатель с приводом NORD и система распределения электропитания NORDAC LINK. Эта система специально оптимизирована для применения на конвейерных линиях и в обрабатывающей промышленности. Модульное строение системы LogiDrive позволяет подобрать подходящее решение по применению приводов во всех стандартных внутрипроизводственных логистических операциях путем комбинирования всего лишь трех габаритных вариантов.

Превентивное обслуживание и оптимальное использование ресурсов

process data pump drive

Компания NORD DRIVESYSTEMS ведет разработку функций рентабельных и надежных виртуальных датчиков для контроля состояния.

20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ NORD DRIVESYSTEMS В СЛОВАКИИ

20th anniversary of NORD Pohony slovakia

20 октября 2017 года словацкая дочерняя компания NORD-Pohony, s.r.o. компании NORD DRIVESYSTEMS отпраздновала свой 20-летний юбилей. Компания с двумя сотрудниками была открыта в 1997 году в Братиславе и являлась дочерней компанией Getriebebau NORD GmbH.

Более быстрая разработка электронных блоков приводов по нормам ЭМС

emv kabine bargteheide

Компания NORD DRIVESYSTEM обладает всем необходимым оборудованием для осуществления собственной ускоренной разработки электронных приводов в масштабах серийного производства.

Industrie 4.0: интеллектуальные и энергоэффективные приводы

Complete electronic drive solutions from NORD Drivesystems Komplettlösungen Elektronische Antriebstechnik von NORD Drivesystems

NORD DRIVESYSTEMS оснащает свою приводную технику децентрализованным интеллектом, чтобы разгрузить вышестоящую систему управления и обеспечить оптимальное сервисное обслуживание. Однако простота обслуживания и более высокая энергетическая эффективность все чаще также находятся в центре внимания.

NORD получает награду поставщика Vanderlande

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

Компании NORD DRIVESYSTEMS 12 сентября присуждена награда поставщика Vanderlande 2017 года.

Данные привода в облаке

nord_news_iot_drive_data_cloud

Для проектирования станков и оборудования, подключенных к Интернету вещей, компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает решения по предоставлению данных привода в реальном времени в «облачной» среде. Контроль над всеми осями привода может осуществляться из любой точки мира посредством интернет-соединения.

Чистые приводы – чистые срезы. Двигатели с конической передачей производства компании NORD.

Kegelstirnradgetriebemotor von Nord als Antriebsmotor für Hygienische Press- / Trennmaschine

Группа компаний BAADER, лидирующий изготовитель оборудования для пищевой промышленности, производит оборудование для эффективной сепарации мягких и твердых фракций пищевых продуктов. Так, например, их агрегаты используются для удаления волокон из красного мяса, мяса птицы, для получения рыбного фарша и овощного и фруктового пюре. Бесперебойную работу этих агрегатов обеспечивают двигатели с конической передачей производства компании NORD.

Приводные системы компании NORD с прецизионным управлением превращают сортировку посылок в гладкий, автоматизированный процесс.

chronopost_application

Компания NORD поставляет приводные технологии крупным почтовым центрам – например, службе курьерской доставки Chronopost, штаб-квартира которой находится в окрестностях Парижа. На ленточные конвейеры этой компании установят 1 000 приводов NORD с децентрализованным электронным управлением.

Модульные промышленные редукторы в исполнении дополнительных размеров

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

На Ганноверской ярмарке 2017 года NORD DRIVESYSTEMS представит два новых редуктора для номинальных крутящих моментов 15 и 20 кН·м. Вместе с этими последними дополнениями к линейке продукции серия теперь состоит из 11 типоразмеров редукторов, которые обеспечивают выходные крутящие моменты до 250 кН·м.

Управляющий директор NORD д-р Омар Сади: промышленность 4.0 требует четкого направления как поставщик систем

nord_news_industry_40_omar_sadi

В недавнем интервью д-р Омар Сади рассказал о текущем рыночном положении производителя приводов NORD DRIVESYSTEMS. Компания NORD продолжает свое развитие от поставщика комплектующих до поставщика систем. На протяжении последних лет была создана комплексная модульная система, приводные решения которой поддаются точной компоновке с учетом требований заказчика. В недавнем интервью д-р Омар Сади рассказал о текущем рыночном положении производителя приводов NORD DRIVESYSTEMS

ПОСТАВЩИК СИСТЕМ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

SYSTEM SUPPLIER

С 1965 года компания NORD DRIVESYSTEMS занимается разработкой и производством комплексных систем для приводных технологий, а также поставками редукторов, электродвигателей и приводной электроники из одного источника. В результате была создана оптимально скомпонованная модульная система, предлагающая большие преимущества благодаря индивидуальным и идеально подобранным технологиям для пользователей во всех отраслях промышленности.

Готовятся к выпуску приводы конвейера повышенной мощности

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

В сентябре 2017 года недавно выпущенные полевые распределительные системы серии NORDAC LINK будут дополнены инверторами частоты для двигателей номинальной мощностью до 7,5 кВт.

Промышленные редукторы с фланцами экструдера

News_Extruderflansch

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила модульный промышленный редуктор фланцами экструдера, оптимизированными для работы в тяжелых режимах. Для каждого промышленного редуктора размерами 5–11 и номинальными крутящими моментами 15–80 кНм доступны несколько различных фланцев экструдера.

Эффективные приводные решения с небольшой линейкой вариантов

News_LogoDrive

Специально предназначенные для систем интралогистики и обработки багажа новые стандартизированные векторные приводы переменного тока LogiDrive от NORD DRIVESYSTEMS упрощают планирование, компоновку и управление запасными частями благодаря уменьшению сложности вариантов в зависимости от проекта.

УСПЕШНЫЙ ГОД ДЛЯ NORD DRIVESYSTEMS

field_distribution_system_nordac_link

2016 год был успешным для NORD DRIVESYSTEMS – компания запустила новую продукцию (например, полевой распределитель NORDAC LINK для удобной установки рядом с двигателем), а также представила новые цифровые решения. В 2017 году компания NORD продолжает двигаться в направлении Промышленности 4.0.

Редукторные двигатели в пустынном климате

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Условия окружающей среды и требования к проектированию сталепрокатного стана крайне тяжелые. Они еще более тяжелые, если прокатный стан находится с горячем климате Бахрейна, расположенного среди пустыни. Компания NORD DRIVESYSTEMS оборудовала всю установку надежными стандартными редукторными двигателями, которые бесперебойно работают с момента ввода в эксплуатацию.

Требования для двигателей малого размера класса IE3 от 1 января 2017 г. для линейки продуктов компании NORD DRIVESYSTEMS уже превышают требования, указанные в положениях Евросоюза касательно экологического планирования.

IE3_requirements

Начиная с 1 января 2017 г. все используемые в Евросоюзе электродвигатели, работающие от сети, с номинальной мощностью от 0,75 до 375 кВт, должны в обязательном порядке иметь класс энергоэффективности IE3. Распространение данного требования на двигатели малого размера основано на Регламенте (ЕС) № 640/2009 по применению Директивы об экологическом планировании 2009/125/EC.

Промышленный цельно-блочный редуктор указанного размера

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Компания NORD DRIVESYSTEMS, являющаяся лидером в области приводной техники, разработала для фосфатного рудника в Марокко промышленный редуктор с номинальным крутящим моментом 240 000 Нм и различными свойствами, подходящими для специального применения. На сегодняшний день это самая большая система, размещенная в моноблочном корпусе.

Развитие в Индии

nord_investition_indien

Компания NORD DRIVESYSTEMS вложила 45 миллионов индийских рупий (примерно 600000 евро) в расширение своей дочерней компании в Индии. Эти инвестиции были использованы для установления новой зоны обслуживания компании NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. в г. Пуна (Pune).

Привод расчищает пути – самостоятельное устранение заторов в процессе работы

plc_resolves_blockages_en

Компания NORD DRIVESYSTEMS продемонстрировала на выставке SPS IPC Drives (павильон 3, стенд 218) интеллектуальные системы привода со встроенным ПЛК. В прикладных задачах пользователей они принимают на себя автоматическое управление всем процессом.

Для интеллектуальных приводов предполагается использование локального режима управления Допускается использование режима централизованного управления и режима автономного управления

PLC hybrid control capability

Преобразователи частоты компании NORD DRIVESYSTEMS могут гибко реагировать при нарушении связи с центральной системой управления. Встроенный предварительно запрограммированный ПЛК может выполнять управление, устанавливать определенное состояние для прекращения эксплуатации или поддерживать выполнение прикладного программного обеспечения.

Гибкий, вставной, децентрализованный: премьера привода на выставке SPS IPC Drives

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

NORD DRIVESYSTEMS впервые представила на выставке SPS IPC Drives (зал 3, стенд 218) свою новую серию периферийных распределительных устройств NORDAC LINK.

LogiDrive – серия высокоэффективных приводов с низким уровнем расходов на обслуживание для внутрипроизводственных логистических целей

LogiDrive_Variantenreduzierung

В настоящее время компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает высокоэффективные стандартизированные приводы трех версий с простым обслуживанием для выполнения типовых требований предъявляемых для транспортировочных систем. Линейка систем LogiDrive обеспечивает быстрый выбор необходимого привода для данного варианта применения и способствует уменьшению большого числа возможных вариантов до нескольких единиц.

От минеральной воды до лимонада – приводные решения NORD для промышленности безалкогольных напитков

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

В 2015 году годовое потребление минеральной воды в Германии составило порядка 143,8 литра на душу населения (источник: Statista). Для удовлетворения этого спроса индустрии безалкогольных напитков необходимы инновационные приводные решения. NORD DRIVESYSTEMS поставляет такие решения, которые специально разработаны с учетом требований заказчика.

Аэропорт Гамбург: приводные системы NORD доставят ваш багаж в пункт назначения

Airport_bagged

Аэропорт города Гамбурга входит в пятерку лучших аэропортов Германии. 15 миллионов человек в год проходят через аэропорт этого ганзейского города. Чтобы багаж путешествующих прибывал или улетал месте с пассажирами, аэропорт выбирает для своих багажных конвейерных систем приводные системы NORD.

«Умное» порционирование продуктов питания

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

Аппетитные кусочки сыра доставляют удовольствие при любом приеме пищи. Для того, чтобы поставлять его своим клиентам, компания Treif Maschinenbau GmbH при создании своих производственных установок по нарезке продуктов питания выбирает преобразователи частоты с функцией ПЛК от NORD DRIVESYSTEMS.

Новые двухступенчатые конические редукторы с крутящим моментом привода 50 Нм

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Баргтехайде – NORD DRIVESYSTEMS расширяет свою самую молодую узкую серию двухступенчатых конических редукторов моделью меньших размеров для крутящих моментов привода до 50 Нм. Тем самым для небольшого диапазона нагрузки наряду с червячными редукторами могут использоваться также узлы в высокоэффективном исполнении с коническими цилиндрическими зубчатыми кольцами.

Шоколадный конвейер

Nord_News_Zotter

Следует отметить, что производство высочайшего шоколадного наслаждения требует очень много движения. Так, сырая масса перемешивается в конш-машине целых 48 часов. Здесь и на многих дальнейших стадиях производства австрийский производитель шоколада Zotter использует многочисленные мотор-редукторы от NORD DRIVESYSTEMS.

Мотор-редукторы класса Heavy Duty для перегрузочного оборудования перевалочных портов

Nord_News_Wisco

Компания Wuhan Iron and Steel Group (WISCO) осуществляет эксплуатацию порта по перевалке железной руды в городе Wugang в Восточно-Китайском море. Для подъемно-транспортного оборудования требуются особо надежные приводы.

Для полной мощности достаточно одной ступени – новые износостойкие одноступенчатые цилиндрические соосные редукторы для насосов, вентиляторов и смесителей

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

На Ганноверской ярмарке 2016 года NORD DRIVESYSTEMS представляет серию новых одноступенчатых цилиндрических соосных редукторов в легкосплавном корпусе NORDBLOC.1. Редукторы этой серии предназначены в первую очередь для насосов, смесителей, вентиляторов, систем интралогистики и созданы в тесном сотрудничестве с известными в данных областях производителями.

Приводные системы на промышленной ярмарке в Ганновере: текущий контроль состояния и профилактическое обслуживание

predictive_maintenance

Приводы с автоматическим контролем состояния для проведения профилактического обслуживания были продемонстрированы на стенде NORD DRIVESYSTEMS на Ганноверской ярмарке. NORD использует частотные преобразователи со встроенными ПЛК, которые осуществляют контроль над всей системой привода, обрабатывают данные от сенсорных датчиков и с помощью программируемых алгоритмов оценивают состояние системы.

Преобразователь ULC сертифицирован для канадского рынка

Umrichter_ULC-zertifiziert

Частотные преобразователи NORD DRIVESYSTEMS с уровнем мощности до 90 кВт прошли сертификацию UL для Канады (ранее они уже были сертифицированы для США).

Промышленные редукторы с крутящим моментом на выходе 190 кНм – дальнейшее расширение ассортимента моноблочных редукторов NORD

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

NORD DRIVESYSTEMS расширяет свою успешную линейку промышленных редукторов с помощью нового типоразмера с крутящим моментом на выходе 190 кНм. Теперь вся серия состоит из девяти типоразмеров и охватывает крутящие моменты от 25 до 250 кНм.

Программируемое, адаптивное регулирование привода – гибридные решения для концепций централизованного и децентрализованного управления

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

Компания NORD DRIVESYSTEMS представила на выставке SPS IPC Drives 2015 решения для интеллектуального управления синхронными и асинхронными двигателями.

NORD 4.0 READY: приводные системы для гибкой автоматизации объединенных в единую сеть установок

4.0 ready

Для перспективного дизайна механизмов и установок в рамках концепции Industrie 4.0 требуется внедрение интеллектуальных приводных систем с переменными функциями. К требованиям относятся: включение в объединенные в сеть коммуникативные структуры, эффективная обработка данных, а также гибкие, модульные и децентрализованные концепции.

Приводы NORD прошли серию испытаний согласно EN 50598-2 Высокая эффективность системы согласно новому стандарту по экодизайну

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

В последнем стандарте по экодизайну EN 50598-2 Европейский cоюз устанавливает требования к энергоэффективности электронных блоков приводов, а также к приводным системам в целом.

10 лет компании NORD China Важный центр дистрибуции, демонстрирующий значительный рост

10th anniversary of NORD Power Transmission China

Компания NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. празднует десятилетие своего существования, поэтому в 2015 г у NORD DRIVESYSTEMS Group теперь два повода для праздника – головная компания со штаб-квартирой в Баргтехайде близ Гамбурга начала свою деятельность ровно 50 лет назад.

Новая интеллектуальная начинка для регуляторов приводов NORD. Интегрированный базовый ПЛК, оснащенный мощным процессором, с обновленным встроенным ПО

brand_new_drive_controllers

Встроенный ПЛК позволяет создавать на базе преобразователя частоты NORD и мотор-редуктора полноценные системные решения. Теперь интегрированный ПЛК доступен не только для децентрализованных регуляторов SK 180E и SK 200E, но и для преобразователей, монтируемых в шкафы управления, начиная с модели SK 520E.

Приводы для использования в технологических процессах

glatt_SK92372_SK_180E

На выставке ACHEMA компания NORD DRIVESYSTEMS представляет концепты децентрализованных приводных систем, отвечающих требованиям непрерывного производства. Регулируемые приводы, защищенные по стандарту IP66/IP69K, могут использоваться в тех областях, где требуется регулярная чистка с применением пароструйных моек высокого давления.

Специальные двигатели в соответствии с требованиями заказчика Компания NORD предлагает самые различные конфигурации двигателей

motors_special_configuration

Инновационные решения в области специальных двигателей для нужд промышленности и прочих отраслей компания NORD DRIVESYSTEMS показала на выставке в Ганновере, состоявшейся в этом году, представив отдельные конфигурации двигателей. Модель двигателя IE2 в разрезе позволила наглядно продемонстрировать варианты конструкторских решений и оснащения для двигателей, предназначенных для использования в условиях низких температур вплоть до ­40 °C.

Долговечные приводы, рассчитанные на высокую нагрузку, для нужд металлообрабатывающей промышленности NORD DRIVESYSTEMS на выставке METEC 2015

sk_82_f_ring_300

Компания NORD DRIVESYSTEMS является поставщиком приводного оборудования для почти всех областей применения в металлообрабатывающей и сталеплавильной промышленности, характеризующихся тяжелыми условиями работы. Редукторы, двигатели и преобразователи проектируются в соответствии с предъявляемыми требованиями и доступны с электрическими, механическими и тепловыми опциями.

Эффективная и экономичная антикоррозийная защита: nsd tupH для приводов с алюминиевым корпусом

nsd_tupH-Beschichtung

NORD DRIVESYSTEMS производит приводы с долговечной и надежной антикоррозионной обработкой поверхности nsd tupH. Благодаря такой обработке алюминиевый корпус приобретает гладкую и сверхпрочную поверхность, которая – в отличие от лакокрасочных покрытий – устойчива к ударам и царапинам.

Высокая точность и динамика благодаря простым управляемым асинхронным и синхронным двигателям с сервоприводом

Servodynamik

В комбинации с высокоэффективной электроникой и логической частью стандартные асинхронные двигатели актуальных классов энергоэффективности IE2 и IE3 и синхронные двигатели с постоянными магнитами до класса IE4 могут производить чрезвычайно динамичные последовательности движений.

Это была вершина мастерства: компания «Промышленные редукторы NORD» закончила тяжелейшую работу над проектом водохранилища

Linthal_industrial_gear_unit

Реализацией проекта «Linthal 2015» завершается амбициозная стройка швейцарского энергетического предприятия Axpo: самый крупный проект Швейцарии по использованию гидроресурсов повысит производительность существующей электростанции Линт-Лиммерн с 480 МВт до 1480 МВт.

Компания NORD является ведущим поставщиком приводной техники для индийской сталелитейной промышленности Немецкий производитель приводной техники - с 2013 года самый крупный поставщик

Приводы с высочайшей стойкостью к воздействиям для сталелитейной промышленности

Почти каждый второй новый мотор-редуктор, который был запущен в производство индийской сталелитейной промышленностью, был изготовлен в индийском филиале ведущего немецкого поставщика приводной техники NORD DRIVESYSTEMS. Таким образом NORD является компанией номер один в секторе металлургии и металлообработки. Доля компании в общем объеме продаж приводной техники в 2013 году составила 46 %, что являлось рекордным показателем в данном секторе промышленности.

Новая версия сайта www.nord.com еще удобнее – доступна и с мобильных устройств

Новый дизайн сайта NORD адаптирован для мобильных устройств

Целый мир приводной техники открывается одним нажатием: обновленный дизайн сайта NORD DRIVESYSTEMS – современный, простой и удобный для мобильных устройств. На www.nord.com пользователи из любой отрасли производства найдут подходящую приводную систему для своих задач. Описания продукции, примеры реализованных проектов и материалы для загрузки: интуитивно понятный интерфейс для ПК, планшетов и смартфонов.

Конвейерные приводы и промышленные редукторы в моноблоках

Баргтехайде – На Ганноверской ярмарке 2014 года компания NORD DRIVESYSTEMS представит высокоэффективные приводные решения для транспортно-конвейерной техники. Компактные двухступенчатые цилиндро-конические редукторы объединяются с двигателями экономичного энергопотребления.

Транспортировка, синхронизация и подъем груза с помощью единой рабочей платформы: встроенные приводы для транспортировки материалов

Integrated materials handling drives from NORD

NORD DRIVESYSTEMS является поставщиком универсальных приводных систем с единым принципом работы для всех вариантов транспортировки во всех отраслях промышленности. С помощью мотор-редукторов, разрабатываемых и конфигурируемых для конкретной области применения, энергоэффективные децентрализованные преобразователи частоты и стартеры двигателей для настенного монтажа или установки в двигатель обеспечивают требуемые функции управления.

Последовательная концепция привода для автоматизированных систем обработки багажа

messebericht_interairport

На выставке inter airport Europe 2013 в Мюнхене, Германия, компания NORD DRIVESYSTEMS представила последовательную концепцию привода для обработки багажа в аэропортах. В сочетании с эффективными мотор-редукторами НОРД, децентрализованные преобразователи частоты и стартеры двигателей продемонстрировали удобные универсальные решения.

Эффективные приводные комплекты для транспортировки багажа - NORD DRIVESYSTEMS на промышленной выставке inter airport Europe"

Highly_efficient_drive_components_nord

На выставке inter airport Europe 2013 компания NORD DRIVESYSTEMS покажет высокоэффективные приводы для систем обработки багажа, объединяющие в себе двухступенчатые цилиндро-конические зубчатые редукторы, энергоэкономичные двигатели и децентрализованные преобразователи частоты.