Арнрайтер

Мощные приводы для помола зерна

Электрические приводы на мукомольных мельницах находят применение в вентиляторах и воздуходувках, наддозаторных бункерах, ковшовых элеваторах и другом подъемно-транспортном оборудовании. В зонах, где ведется работа с тонко размолотым зерном и семенами, используются системы NORD во взрывозащищенном исполнении.

arnreiter_case_study_m25

Арнрайтер

Заказчик

О заказчике

arnreiter_case_study_project

Мукомольный завод Арнрайтер Мюле ГмбХ в городе Валлерн, земля Верхняя Австрия, занимается переработкой зерновых культур, солода и семян масличных культур преимущественно для пищевой промышленности. Это семейное предприятие с почти 200-летней историей ориентировано на устойчивое ведение бизнеса во всех отношениях: мукомольный завод перерабатывает выращенное в регионе сырье с максимальной экономией ресурсов. Кроме того, часть энергии, необходимой для эксплуатации производственного оборудования, обеспечивается за счет собственной водяной мельницы.

О проекте
В ходе последней модернизации традиционного предприятия Арнрайтер в 2009 году швейцарская компания Бюлер - специалист по технологической подготовке производства – оборудовала новую мельницу и установку для переработки и облагораживания муки машинами с приводными решениями от NORD. Предприятие с общей потребляемой мощностью 1400 кВт может

  • перемалывать до 80 тонн зерна в день и
  • перерабатывать порядка 20 тонн измельченного продукта в день.

Проект

Требования по проекту

arnreiter_case_study_customer

На мукомольном заводе Арнрайтер в Австрии сырье не только размалывается, но и перерабатывается и облагораживается в ходе разнообразных процессов. Для этого высоко автоматизированное предприятие использует машины для пропаривания, переработки на хлопья, дробления, помола, экструдирования, обжаривания, охлаждения, сушки и шелушения. Путем такой обработки целенаправленно изменяются форма и свойства размолотого материала, что позволяет улучшить срок его хранения, усвояемость и хлебопекарные свойства и уменьшить содержание горьких веществ.

Масштабные задачи по транспортировке. – Чтобы обеспечить эффективную транспортировку сыпучих и подвижных материалов, между многочисленными установками должно быть установлено разнообразное подъемно-транспортное оборудование с гибкими приводными решениями. Поэтому предприятие, непрерывно стремящееся к устойчивому производству, нуждается в прочных, не требующих обслуживания приводах с большим сроком службы, способных при длительной эксплуатации обеспечивать производство изделий высочайшего качества.

Риск воспламенения пыли. – Вследствие тонкого помола сырья окружающая атмосфера насыщается частичками пыли, поэтому применяемые здесь электрические приводные системы должны быть взрывозащищенными. Благодаря широкому ассортименту механических, электрических и электронных приводных систем во взрывозащищенном исполнении компания NORD DRIVESYSTEMS смогла поставить большое количество разнообразных мотор-редукторов и децентрализованных мехатронных систем для нужд мукомольного завода.

Решение

Прикладное решение

arnreiter_case_study_solution

Мотор-редукторы NORD приводят в действие конвейерные ленты и ковшовые элеваторы, с помощью которых сырье из зернохранилищ на верхних этажах направляется на переработку. Затем материал подается через систему труб общей длиной порядка 2500 м. Пыль, частицы отрубей и аналогичные легкие продукты удаляются из зерна в сепараторе с рециркуляцией воздуха и выводятся через шнековый конвейер. Готовая продукция подается лопастными питателями-дозаторами и дозируется по объему. Микрокомпоненты могут добавляться путем микродозирования.

Долговечная механика. – Во всех этих транспортно-распределительных системах также используются редукторные двигатели NORD. «У нас они надежно работают в непрерывном режиме», говорит Мартин Рахбауер, специалист по техническому обслуживанию и ремонту мукомольного завода Арнрайтер. Благодаря высокому качеству изготовления приводов NORD потребность в техническом обслуживании минимальна.

Комплексная взрывозащита. – Арнрайтер получает оборудование категории 3D для использования во взрывоопасной зоне класса 22. Помимо редукторных двигателей NORD также поставляет интегрированные децентрализованные системы, включая регулирование приводов. NORD обеспечивает взрывозащиту для целостных систем: во взрывозащитном исполнении предлагаются как редукторные двигатели, так и частотные преобразователи – в блоках мехатроники и для установки в электрошкафу. Каждый месяц более 1500 систем приводов в пыле- или газо-взрыво-защищенном исполнении для зон классов 1, 2, 21 и 22 сходят с конвейеров NORD.

Case_study_download_teaser

Здесь Вы можете скачать PDF-файл с примерами практического применения в Арнрайтер: скачать | PDF (467 KB)