• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD DRIVESYSTEMS news

Новая концепция мотор-редуктора для пищевой промышленности

NORD запускает революционную новинку со своей запатентованной технологией DuoDrive: инновационный мотор-редуктор в легко промываемом гигиеническом исполнении — это синхронный двигатель IE5+, встроенный в корпус одноступенчатого цилиндрического соосного редуктора. Поэтому он отлично подходит для работы в пищевом производстве .

Высокоэффективные приводы NORD обеспечивают современную транспортировку посылок

Развитие онлайн-торговли вызвало резкий подъем в сфере обработки посылок. Чтобы справиться с растущими объемами, пунктам сортировки посылок требуется улучшить свои технологические процессы. Приводная система LogiDrive от NORD DRIVESYSTEMS идеально подходит для этой цели. Техника NORD повышает эффективность, при этом сокращая число возможных вариантов.

Новый «суперзавод» домостроения усовершенствован двигателями NORD DRIVESYSTEMS

В три раза больше квартир за одно и то же время — вот цель компании Lindbäcks Bygg AB на рынке жилищного строительства. В ее достижении шведскому предприятию помогает улучшенная система автоматизации. Чтобы еще больше ускорить изготовление объемных модулей для домов, в Питео открыт высокоэффективный завод на основе бережливых технологий — с приводным и регулирующим оборудованием, выпускаемым преимущественно NORD DRIVESYSTEMS.

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • IE Expo

  • Changyuang Lifting Expo

  • Einstieg

  • Vocatium HL

  • Contacts Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites