NORDAC START — SK 135E — пускатель двигателя

Прочная поверхность, максимальный срок службы

  • Диапазон мощности: 0,25–7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69K
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Обработка поверхности (nsd tupH)

Электронные пускатели NORDAC START не подвержены износу. Они предназначены для установки в децентрализованные системы и обеспечивают плавный пуск электродвигателей любых типов. С функциями реверсивного вращения и встроенной защиты электродвигателя пускатели NORDAC START способны интегрироваться в любые системы.

  • Диапазон мощности: 0,25–7,5 кВт
  • 3-фазн. 200–240 В, 3-фазн. 380–500 В
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69K
  • Монтируется на двигатель, монтируется на стену

  • 2 дискретных входа, 2 дискретных выхода
  • Параметризация с помощью вставного модуля управления, программного инструмента NORDCON или приложения
  • Функция реверсивного вращения
  • Функция мониторинга привода, включая мониторинг двигателя и оценку термистора двигателя
  • Управление тормозом двигателя
  • Встроенный сетевой фильтр
  • Управление работой асинхронных двигателей

ПО NORD CON

ПО NORD CON