NORDAC BASE — SK 180E — преобразователь частоты

Прочная поверхность, максимальный срок службы

  • Диапазон мощности: 0,25–2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69K
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Обработка поверхности (nsd tupH)

Преобразователи частоты NORDAC BASE производства компании NORD – это экономичное техническое решение для децентрализованных систем. При малой стоимости они отличаются прочной конструкцией и разработаны специально для выполнения простых приводных функций с установкой вне распределительных шкафов.

  • Диапазон мощности: 0,25–2,2 кВт
  • Однофазн. 110–120 В, 1/3-фазн. 200–240 В, 3-фазн. 380–500 В
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69K
  • Зона 22 3D по стандарту ATEX
  • Монтируется на двигатель, монтируется на стену
  • Вставные модули управления SK CU4, SK TU4
  • Модули расширения SK CU4, SK TU4

  • 3 дискретных входа, 3 дискретных выхода, 2 аналоговых входа
  • Oпциональное расширение входов/выходов
  • Интерфейс Ethernet можно расширить для каждого опционального модуля
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Параметризация с помощью вставного модуля управления, программного инструмента NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров могут переключаться онлайн
  • Функционал ПЛК для выполнения связанных с приводами функций
  • Управление «напряжение/частота», управление вектором тока в режиме разомкнутого и замкнутого контура
  • Встроенный сетевой фильтр

ПО NORD CON

ПО NORD CON

ПО NORD CON

ПО NORD CON

Файлы интерфейсной шины

Стандартные модули NORD S7

Стандартные модули NORD S7