NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Преобразователи частоты NORDAC FLEX — это самое гибкое из предлагаемых компанией NORD технических решений. Благодаря возможности наращивания функций они способны интегрироваться в системы с любой спецификой. Монтаж и техобслуживание NORDAC FLEX выполняются быстро и легко за счет широкого спектра их функций и простой передаче параметров с помощью памяти EEPROM.

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Однофазн. 110–120 В, 1/3-фазн. 200–240 В, 3-фазн. 380–500 В
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Зона 22 3D по стандарту ATEX
  • Монтируется на двигатель, монтируется на стену
  • Функциональная безопасность
  • Вставные модули управления SK CU4, SK TU4
  • Модули расширения SK CU4, SK TU4

  • 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 2 аналоговых входа
  • Опциональное расширение входов/выходов
  • Функциональная безопасность: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM и PROFIsafe
  • Интерфейс Ethernet можно расширить для каждого опционального модуля
  • Интерфейсы энкодеров: HTL, CANopen
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Параметризация с помощью вставного модуля управления, программного инструмента NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров могут переключаться напрямую онлайн
  • Встроенный выпрямитель, управляющий работой тормоза двигателя
  • Управление тормозом двигателя, функции подъемных механизмов
  • 4-квадратурный режим работы со встроенным тормозным прерывателем
  • Функционал ПЛК для выполнения связанных с приводами функций
  • Управление «напряжение/частота», управление вектором тока в режиме разомкнутого и замкнутого контура
  • Прецизионное регулирование и высокая стойкость к перегрузкам для синхронных и асинхронных двигателей
  • POSICON — режим встроенного позиционирования и синхронная работа
  • Встроенный сетевой фильтр

ПО NORD CON

ПО NORD CON

ПО NORD CON

ПО NORD CON

Файлы интерфейсной шины

ПО NORD EPLAN

ПО NORD EPLAN

Стандартные модули NORD S7

Стандартные модули NORD S7

Палетоукладчики Symach

Динамичная загрузка на палеты

Машины для укладки груза на поддоны играют ключевую роль в процессе производства и сбыта. Они должны работать бесперебойно, чтобы потоки продукции не останавливались, и гибко адаптироваться под различные виды грузов и области применения. Энергосберегающие мотор-редукторы с децентрализованными преобразователями частоты серии SK 200E компании NORD в палетоукладчиках SYMACH берут на себя сложные задачи по управлению перемещениями.

Аэропорт Гамбург

Чемоданы путешествуют в аэропорту Гамбург

В международном аэропорту Гамбург пролегают километры ленточных транспортеров. Они широко используются в багажном отделении для сведения багажа в одном месте, погрузки, накопления на промежуточном складе и сортировки. Важное значение имеет организация хранения и транспортировки. Это означает, что наивысший приоритет имеют надежность подъемно-транспортного оборудования и предотвращение сбоев за счет эффективной приводной технике. NORD реализовал эти требования и, помимо прочего, выполняет требования клиента к своим поставщикам услуг в плане технического содержания и обслуживания.