NORDAC LINK — SK 250E — преобразователь частоты

Быстрый монтаж, простое техобслуживание

  • Диапазон мощности: 0,37–7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стену
  • Полная подключаемость облегчает монтаж и техобслуживание
  • Свободное конфигурирование под конкретные условия эксплуатации

Преобразователи частоты NORDAC LINK производства компании NORD — это удобное техническое решение для децентрализованных приводных систем с гибкой архитектурой. NORDAC LINK можно свободно сконфигурировать согласно требованиям и, соответственно, адаптировать к разнообразным вариантам применения. NORDAC LINK быстро и легко монтируется благодаря высокому уровню подключаемости. Быстрый и простой ввод в эксплуатацию и сервис обеспечивают встроенный переключатель техобслуживания и опции локального ручного управления.

  • Диапазон мощности: 0,37–7,5 кВт
  • 3-фазн. 380–500 В
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Гибкий децентрализованный монтаж
  • Монтируется на стену
  • Функциональная безопасность

  • 5 дискретных входов, 2 дискретных выхода, 2 аналоговых входа
  • Опциональное расширение входов/выходов
  • Функциональная безопасность: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM и PROFIsafe
  • Интерфейс Ethernet можно расширить для каждого опционального модуля
  • Интерфейсы энкодеров: HTL, CANopen
  • Простой монтаж и техобслуживание благодаря полной подключаемости, опциональному переключателю техобслуживания и локальному ручному управлению
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Параметризация с помощью вставного модуля управления, программного инструмента NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров могут переключаться напрямую онлайн
  • Встроенный выпрямитель, управляющий работой тормоза двигателя
  • Прецизионное регулирование с помощью управления вектором тока
  • Управление тормозом двигателя, функции подъемных механизмов
  • 4-квадратурный режим работы со встроенным тормозным прерывателем
  • Функция энергосбережения при работе с неполной нагрузкой
  • Функционал ПЛК для выполнения связанных с приводами функций
  • Управление «напряжение/частота», управление вектором тока в режиме разомкнутого и замкнутого контура
  • Прецизионное регулирование и высокая стойкость к перегрузкам для синхронных и асинхронных двигателей (добавлено с левой страницы)
  • POSICON — режим встроенного позиционирования и синхронная работа
  • Встроенный сетевой фильтр

ПО NORD CON

ПО NORD CON