SK 300P - NORDAC ВКЛ/ВКЛ+ - преобразователь частоты

Фокус на оптимизации

  • Мощность: До 0,95 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Подключение по локальной сети для интеграции
  • Решение "Подключай и работай" для быстрого ввода в эксплуатацию

NORDAC ON был разработан для удовлетворения особых требований технологии горизонтального конвейера, а также для взаимодействия с новым синхронным двигателем IE5+ (NORDAC ON+) и характеризуется интегрированным интерфейсом Ethernet, полными возможностями Plug-and-Play и очень компактной конструкцией. NORDAC ON-это экономичное решение для среды IIoT.

Доступно с 4 квартала 2021 года

  • Диапазон мощности: 0,37 - 0,95 кВт
  • 3-фазный 380 - 480 В
  • NORDAC ON для дисков IE3, NORDAC ON+ для дисков IE5+
  • Класс защиты: IP55, IP66
  • Функциональная безопасность

Готовность к будущему

Возможность IIoT

Обновление прошивки через Ethernet

Функциональность ПЛК для функций, связанных с приводом (встроенный ПЛК)

Полноценное решение "Подключай и работай" для быстрого ввода в эксплуатацию

Инструменты управления и параметризации с простой структурой параметров

Возможное сокращение вариантов внутри системы

Приводы, используемые в широком диапазоне частот

Интегрированные системы полевых шин на основе Ethernet, переключаемые с помощью параметров

Компактная, экономящая пространство конструкция за счет интеграции Ethernet-связи

STO и SS1 – дополнительные интегрированные функции безопасности

Линейный фильтр для соответствия правилам ЭМС