Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E
Широкие функциональные возможности, высокая мощность
Addable Motor Size: | , , |
---|
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Переработка пищевых продуктов, компания Treif
Интеллектуальная резка
Компания Treif Maschinenbau GmbH из Оберлар является одним из ведущих мировых производителей установок и систем для резания пищевых продуктов. С помощью свободно программируемых приводных функций согласно стандарту IEC 61131 преобразователь частоты SK 500E обеспечивает машинам для шинкования овощей возможность порционирования самых разных видов продуктов.
Сценическое оборудование для театра в Дуйсбурге
Плавное позиционирование
Театр оперы, балета, драмы и концертов сделал заявку на установку за кулисами нового электрооборудования, предназначенного для эксплуатации машинного оборудования. В театре Дуйсбурга электродвигателями управляют осевые компьютеры. Все готовые шкафы управления, а их более сотни, оснащены преобразователями частоты SK 535E, которые серийно оснащены встроенным управлением тормозами, тормозным прерывателем и сетевым фильтром, а также бессенсорнным регулированием вектора тока.
Гондолы GinD
Дозированное перемещение
Компания Góndolas in Design, S.L., разрабатывает и производит по индивидуальному заказу системы для технического обслуживания и очистки фасадов зданий. С помощью инновационных гондольных систем решаются многие специальные задачи. Приводная техника NORD управляет подъемом, поворотами и точным позиционированием гондольной системы для очистки фасадов. При этом преобразователь частоты SK 500E берет на себя самые различные задачи.
Лифты Stros
Индивидуальные приводные решения для строительных подъемников
Чешский производитель строительных подъемников STROS обслуживает своих клиентов по всему миру. Приводные блоки NORD для строительных подъемников STROS состоят из трех двигателей с конической зубчатой передачей с внешними тормозными резисторами, которые оснащены частотным преобразователем шкафного исполнения NORDAC PRO SK 500E с функцией грузоподъемника, который управляет этими тремя двигателями и обеспечивает плавный пуск и торможение и высокую точность позиционирования.