NORDAC PRO — SK 500E — преобразователь частоты

Широкий выбор функций, полная мощность

  • Диапазон мощности: 0,25–160 кВт
  • Степень защиты: IP20

Преобразователи частоты NORDAC PRO подходят для применения в любых приводных системах. Они обеспечивают электропитание с широким диапазоном характеристик, их функционал расширяется за счет подключаемых дополнительных модулей. Для охлаждения преобразователей частоты этого типа используются различные схемы, которые позволяют отводить тепло от шкафов управления и легко адаптируются к различным требованиям эксплуатации дополнительных модулей.

  • Диапазон мощности: 0,25–5,5 кВт
  • Однофазн. 200–240 В, 3-фазн. 380–480 В
  • Доступно базовое и расширенное исполнение
  • Степень защиты: IP20
  • Функциональная безопасность
  • Вставной модуль управления SK TU5
  • Модули расширения SK CU5

  • 7 дискретных входов, 2 дискретных выхода, 2 реле, 2 аналоговых входа, 1 аналоговый выход
  • Опциональное расширение входов/выходов
  • Функциональная безопасность: STO, SS1
  • Интерфейс Ethernet можно расширить для каждого опционального модуля
  • Интерфейсы энкодеров: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Параметризация с помощью вставного модуля управления, программного инструмента NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров могут переключаться напрямую онлайн
  • Управление тормозом двигателя, функции подъемных механизмов
  • 4-квадратурный режим работы со встроенным тормозным прерывателем
  • Управление «напряжение/частота», управление вектором тока в режиме разомкнутого и замкнутого контура
  • Прецизионное регулирование и высокая стойкость к перегрузкам для синхронных и асинхронных двигателей
  • Функционал ПЛК для выполнения связанных с приводами функций
  • POSICON — режим встроенного позиционирования и синхронная работа
  • Встроенный сетевой фильтр

ПО NORDCON

ПО NORDCON

Переработка пищевых продуктов, компания Treif

Интеллектуальная резка

Компания Treif Maschinenbau GmbH из Оберлар является одним из ведущих мировых производителей установок и систем для резания пищевых продуктов. С помощью свободно программируемых приводных функций согласно стандарту IEC 61131 преобразователь частоты SK 500E обеспечивает машинам для шинкования овощей возможность порционирования самых разных видов продуктов.

Сценическое оборудование для театра в Дуйсбурге

Плавное позиционирование

Театр оперы, балета, драмы и концертов сделал заявку на установку за кулисами нового электрооборудования, предназначенного для эксплуатации машинного оборудования. В театре Дуйсбурга электродвигателями управляют осевые компьютеры. Все готовые шкафы управления, а их более сотни, оснащены преобразователями частоты SK 535E, которые серийно оснащены встроенным управлением тормозами, тормозным прерывателем и сетевым фильтром, а также бессенсорнным регулированием вектора тока.

Гондолы GinD

Дозированное перемещение

Компания Góndolas in Design, S.L., разрабатывает и производит по индивидуальному заказу системы для технического обслуживания и очистки фасадов зданий. С помощью инновационных гондольных систем решаются многие специальные задачи. Приводная техника NORD управляет подъемом, поворотами и точным позиционированием гондольной системы для очистки фасадов. При этом преобразователь частоты SK 500E берет на себя самые различные задачи.

Лифты Stros

Индивидуальные приводные решения для строительных подъемников

Чешский производитель строительных подъемников STROS обслуживает своих клиентов по всему миру. Приводные блоки NORD для строительных подъемников STROS состоят из трех двигателей с конической зубчатой передачей с внешними тормозными резисторами, которые оснащены частотным преобразователем шкафного исполнения NORDAC PRO SK 500E с функцией грузоподъемника, который управляет этими тремя двигателями и обеспечивает плавный пуск и торможение и высокую точность позиционирования.