Асинхронные двигатели

Надежные и прочные для всех случаев

Наши асинхронные двигатели переменного тока обладают диапазоном мощности от 0,12 до 55 кВт и крайне нечувствительны к электрическим и механическим перегрузкам.

Двигатели с переключаемыми полюсами

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.12 kW - 17 kW
  • Класс эффективности IE1
  • Мировое одобрение и признание

Двигатель NORD UNIVERSAL

Двигатели UNIVERSAL

  • Мощность: 0.12 kW - 45 kW
  • Класс защиты: IP66
  • Международные сертификаты и одобрения
  • Класс эффективности IE3
  • Международные сертификаты

Стандартные двигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.12 kW - 55 kW
  • Международные сертификаты и одобрения
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3

Однофазные двигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.12 kW - 1.5 kW
  • Класс эффективности IE1
  • Мировое одобрение и признание

Двигатели с гладким корпусом

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.12 kW - 2.2 kW
  • Мировое одобрение и признание

Асинхронные двигатели переменного тока NORD – надежные и прочные для всех случаев

NORD производит четыре различные серии асинхронных двигателей переменного тока для использования в самых разных областях применения. В то время как двигатели с гладкой поверхностью корпуса больше всего подходят для использования в качестве приводов в пищевой промышленности, двигатели с переключением полюсов и однофазные двигатели обеспечивают необходимый привод в станках, насосах, конвейерных лентах или вентиляторах.

Наши асинхронные двигатели переменного тока обладают мощностью от 0,12 до 55 кВт и характеризуются высокой работоспособностью, очень прочным исполнением и длительным сроком службы. Они могут комбинироваться со всеми типами редукторов NORD.

Вот преимущества наших асинхронных двигателей переменного тока:

  • Устойчивость
    Наши стандартные электродвигатели очень устойчивы к электрическим и механическим перегрузкам."
  • Удобство обслуживания
    Благодаря высокому качеству изготовления и простой конструкции обеспечиваются низкие эксплуатационные расходы.
  • Универсальность
    Асинхронные двигатели переменного тока NORD подходят для многочисленных задач в самых разных отраслях промышленности.

Наши однофазные двигатели: просто хороши

Мы производим однофазные двигатели трех модификаций: для простых задач мы рекомендуем недорогой однофазный двигатель с включением по схеме Штейнмеца, для более сложных задач лучшим выбором являются варианты с рабочим конденсатором или с рабочим и пусковым конденсатором.

Однофазные двигатели доступны в исполнении с мощностью двигателя от 0,12 до 1,5 кВт. Они могут работать как от сети 50 Гц, так и 60 Гц напряжением 115 В или 230 В и поддерживают широкий диапазон напряжений (от 220 В до 240 В).

Двигатели с переключением полюсов: один привод – множество скоростей вращения

Для всех прикладных задач, которые должны быть гибкими, в ассортименте NORD есть двигатели с переключением полюсов. Эти приводы позволяют работать с двумя или большим количеством постоянных скоростей вращения. Мы поставляем этот тип двигателя в 4-/2-полюсном, 8-/4-полюсном, 8-/2-полюсном и 6-/4-полюсном исполнением, а также при желании с обмоткой по схеме Даландера.

Двигатели с гладким корпусом для задач с высокими гигиеническими требованиями

Асинхронные двигатели переменного тока NORD имеются также во влагозащищенном исполнении. Наши двигатели с гладким корпусом легко моются, поэтому используются преимущественно в пищевой и фармацевтической промышленности. Они отлично подходят для комбинации с нашими цилиндрическими и коническими редукторами NORDBLOC.1, однако могут быть подключены к узлу привода и посредством червячных редукторов SMI.

Двигатели с гладким корпусом защищены от коррозии благодаря своему алюминиевому корпусу, однако при желании мы можем дополнительно обработать их нашей инновационной отделкой поверхности nsd tupH. Здесь вы можете увидеть, как двигатели NORD с гладким корпусом оптимизируют процессы на чешском солодовенном заводе.

К областям применения