Двигатель NORD UNIVERSAL

Двигатели UNIVERSAL

  • Мощность: 0.16 HP - 60 HP
  • Класс защиты: IP66
  • Класс эффективности IE3
  • Международные сертификаты

Новый энергоэффективный двигатель UNIVERSAL от NORD DRIVESYSTEMS дополняет ассортимент нашей продукции для крупнейших мировых рынков, таких как Европа, США, Канада или Китай. Данная модель имеет сертификаты UL, CSA, CCC, EAC, ISI и UA, а ее мощность в разных исполнениях варьируется в диапазоне от 0,12 до 45 кВт. Двигатели UNIVERSAL в стандартной комплектации оснащены температурным датчиком (TF).

Типоразмеры IEC от 63 до 225 могут поставляться в следующих конфигурациях:

  • Двигатель на лапе (B3)
  • Двигатель с фланцем (B5 или B14)
  • Фланец NEMA-C
  • Двигатель на лапе NEMA

Дополнительно двигатель может иметь:

  • Штекерное соединение двигателя (MS)
  • Простой или двойной защитный козырек
  • Механический тормоз (BRE+)
  • Внешний вентилятор (F)
  • Степень защиты IP66

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Асинхронные двигатели


Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Асинхронные двигатели
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

DS1005 - КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ IE3 «ПРЕМИУМ» ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ - Технический паспорт


DS1005 - КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ IE3 «ПРЕМИУМ» ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ - Технический паспорт
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации