НОВИНКА

Синхронные электродвигатели IE5+ (TEFC)

Эффективные и компактные

  • Мощность: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Следующий класс энергоэффективности: IE5+
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактный дизайн
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

На своем производстве компания NORD производит двигатели нового поколения — синхронные двигатели класса IE5+, которые предназначены для обслуживания внутрилогистических систем и пищевых производств. Эти устройства очень компактны и могут быть установлены даже в очень небольшие пространства. Благодаря высокой устойчивости к коррозии и легко моющейся конструкции они подходят для использования в приложениях, предъявляющих высокие требования к гигиене. Синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM) могут поставляться с покрытием nsd tupH, с классом защиты IP69K и встроенным механическим тормозом. Стандартные конфигурации оснащены встроенным датчиком положения. Использование этих двигателей позволяет сократить число конфигураций и снизить эксплуатационные расходы. Синхронные двигатели NORD совместимы со всеми редукторами и преобразователями частоты NORD.

  • Optionally available with nsd tupH and IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации