LogiDrive®
Пространство решений для почтово-посылочных служб, аэропортов и складов
![](../../../../media/images/img-content/campaign/duodrive_frequency_inverter_slider770x462.jpg)
Наши клиенты работают в самых разных отраслях и предъявляют индивидуальные требования. Мы предлагаем им проверенные, надежные решения для различных вариантов использования в сфере логистики.
Если вы придаете особое значение энергоэффективности, унификации оборудования, программным решениям или профилактическому обслуживанию, то мы всегда найдем для вас подходящее решение.
Получить консультациюПроектирование систем внутренней логистики
Мы называем это «Пространства решений», прошедших проверку при выполнении различных задач в самых популярных областях применения.
Применение синхронных электродвигателей класса IE5 в режимах частичной нагрузки/частоты вращения позволяет приводным системам LogiDrive® в максимальной степени раскрывать свой потенциал экономии, в особенности, при использовании в таких сферах как доставка почты и посылок, управление аэропортами и складами. Они помогают сократить многообразие модификаций и существенно снизить совокупную стоимость владения в течение всего жизненного цикла оборудования (TCO).
Познакомьтесь с нашими пространствами решений LogiDrive®
Удобная в обслуживании, стандартизированная модульная система объединяет различные продукты NORD в единое приводное решение, которое на 100% соответствует стандартам отрасли и индивидуальным потребностям каждого варианта эксплуатации.
Для каждой отрасли предлагаются как улучшенные варианты исполнения с синхронными двигателями IE5+, так и стандартные с двигателями IE3. Улучшенные приводы LogiDrive предназначены для решения таких задач как повышение энергоэффективности, унификация оборудования и снижение совокупной стоимость владения (TCO), тогда как главным преимуществом стандартных модификаций является, прежде всего, их экономичность.
Пространство решений LogiDrive®: Доставка почты и посылок, обслуживание аэропортов
Системные решения для багажных конвейеров, комплексов распределения и сортировки посылок
Пространство решений LogiDrive®: Склад
Системные решения для цепных, роликовых и ленточных конвейеров, оборудования для транспортировки поддонов и контейнеров, а также подвесных транспортеров
BCS Group
Самый быстрый в Австралии центр сортировки отправлений
BCS Group предлагает комплексные решения для аэропортов и авиакомпаний. Когда Toll IPEC понадобилось расширить свои мощности для доставки посылок за счет строительства нового сортировочного центра в Мельбурне, компания BCS победила в этом конкурсе. NORD, в свою очередь, удалось получить от BCS заказ на поставку около 1000 цилиндро-конических мотор-редукторов с децентрализованными преобразователями.
Chronopost
Тысяча приводных систем перемещает многотысячные посылки
Ежедневно центр посылок французской службы доставки Chronopost обрабатывает около 170 000 посылок. Многочисленные ленточные конвейеры от Budde Fördertechnik GmbH используются для надежной транспортировки посылок по территории комплекса площадью 13 000 м². Их перемещает около 1100 децентрализованных приводов NORD.
Logan Teleflex
Приводные системы в оборудовании аэропортов
Logan Teleflex, дочернее предприятие Daifuku Airport Technologies, является международным поставщиком решений для систем транспортировки багажа в аэропортах. Для проекта в США компании требовалась система децентрализованного управления. Для этого проекта NORD осуществил поставку 100 приводов, состоящих из мотор-редуктора и преобразователя частоты.