Цилиндрический мотор-редуктор NORDBLOC.1

Инновационное решение

  • Мощность: 0.16 HP - 50 HP
  • Крутящий момент: 266 lb-inch - 29,207 lb-inch
Габариты: 13

Цилиндрические редукторы NORDBLOC.1 – это передовое техническое решение, подходящее для любых условий, в которых требуется чистота. Одной из инноваций является отсутствие у них монтажных отверстий. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность совершенно гладкой – на ней не скапливаются ни жидкости, ни твердые загрязнения.

  • Редукторы со сплошными валами
  • Варианты на лапе и фланце
  • Коаксиальные редукторы

  • Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы
  • Низкий вес благодаря корпусу из алюминия
  • Высокая прочность благодаря корпусу из серого чугуна
  • Инновационная конструкция
  • Высокая эксплуатационная надежность благодаря устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам
  • Бесшумная работа
  • Более широкий диапазон частот вращения
  • Возможно дополнительное покрытие составом nsd tupH
  • Специальные исполнения
  • Высокий приводной крутящий момент