Червячные редукторы UNICASE

Стабильность и мощность

  • Мощность: 0.16 HP - 20 HP
  • Крутящий момент: 823 lb-inch - 27,066 lb-inch
Габариты: 6
Передаточное число: 4,40 - 7095,12

НОВОЕ: Мы полностью переработали наш двухступенчатый червячный редуктор SK 02040. Новый SK 02040.1, изготовленный из высокопрочного алюминия, заменяет предыдущий продукт. Корпус из литого под давлением алюминия гарантирует максимальную прочность и жесткость при малом весе и может быть дополнительно защищен дополнительными мерами, такими как высокоэффективная обработка поверхности nsd tupH. SK 02040.1 имеет широкий диапазон мощности от 0,12 до 1,1 кВт и выходной крутящий момент до 100 Нм. Широкий диапазон скоростных соотношений (от 5,37:1 до 330:1) обеспечивает оптимальную адаптацию к требованиям заказчика. Двигатель может монтироваться непосредственно без муфты или через адаптер (IEC или NEMA).

  • Передачи с полыми и сплошными валами
  • Варианты для монтажа: съемный вариант, на фланце или лапе
  • Угловой редуктор

  • Плавный ход, низкий уровень шума
  • Высокая устойчивость к перегрузкам
  • Надежная конструкция, длительный срок службы и удобство технического обслуживания
  • Высокая эксплуатационная надежность благодаря устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам
  • Высокая прочность благодаря корпусу из серого чугуна
  • Специальные исполнения