Конические редукторы MAXXDRIVE

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.5 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Диапазон мощности: 1,5 - 6000 кВт
  • Крутящий момент: 15 000-260 000 Нм
  • Высокопрочный прецизионный цельный корпус
  • Модульная и гибкая конструкция для оптимальной адаптации к вашему применению
  • Низкий уровень шума при работе
Габариты: 11
Монтажное положение: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Передаточное число: 12.61:1 - 30,000:1

Все типоразмеры промышленных редукторов MAXXDRIVE, оснащенных конической передачей, поставляются в корпусе блочной конструкции. Редукторы совместимы с целым рядом уплотнений, что позволяет существенно расширить сферу применения устройств этой серии. Дополнительное охлаждающее или нагревательное оборудованием позволяет использовать редукторы в условиях с сильными перепадами температур и увеличивает срок службы смазки. Использование крупноразмерных подшипников качения и увеличение межцентровых расстояний позволило повысить устойчивость к нагрузкам и эксплуатационный ресурс компонентов. Глубокое понимание особенностей разных производств, а также наличие оптимального ассортимента на складе позволяет осуществлять планирование и поставку оборудования в кратчайшие сроки

  • Оснащение выходного вала подшипниковой опорой, оптимально подходящей для интеграции в оборудование заказчика
  • Эффективные решения для охлаждения
  • Разные варианты для установки на двигатель
  • Поставка готовых к монтажу комплексных систем, включающих муфту, тормозное оборудование, системы контроля и т. д.
  • Модульная съемная система блокировки заднего хода, облегчающая доступ к оборудованию

  • Использование уплотнений, оптимальных для конкретных условий, увеличивает сроки эксплуатации до первой протечки
  • Низкий уровень шума благодаря прецизионным коническим колесам
  • Эффективное воздушное охлаждения благодаря оптимизации воздушных потоков и использованию вентилятора усовершенствованной конструкции
  • Высокая несущая способность по крутящему моменту
  • Сокращение расходов на обслуживание благодаря увеличенному сроку службы смазки
  • Симметричная конструкция
  • Возможен «зеркальный» монтаж и монтаж под углом
  • 6 разных монтажных положений, что позволяет оптимальным образом разместить редукторы в любом оборудовании
  • Возможно изготовление входного и выходного валов по техническим условиям заказчика
  • Высокая надежность
  • Долгий срок службы
  • Высокая точность