Конические редукторы

Устойчивы к высоким нагрузкам и долговечны

Наши редукторы с винтовой конической зубчатой передачей серии MAXXDRIVE идеально подходят даже для самых тяжелых условий эксплуатации, требующих компактного размера и ортогонального расположения двигателя и вала агрегата.

Конические редукторы MAXXDRIVE XT

Промышленные редукторы

  • Мощность: 30 - 2,825 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Высокопрочный прецизионный цельный корпус
  • Оптимизирована геометрия корпуса и поток воздуха для достижения максимально предельной тепловой мощности за счет осевого вентилятора
  • Низкий уровень шума при работе

Конические редукторы MAXXDRIVE

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.5 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Высокопрочный прецизионный цельный корпус
  • Модульная и гибкая конструкция для оптимальной адаптации к вашему применению
  • Низкий уровень шума при работе

Конические редукторы NORD

Высокие результаты даже в тяжелых условиях

Способны выдерживать большие нагрузки, имеют высокий крутящий момент и бесшумны – это конические редукторы MAXXDRIVE компании NORD. С выходными крутящими моментами до 260 000 Нм и мощностью до 4000 кВт редукторы обеспечивают необходимый привод даже в тяжелых условиях эксплуатации, например в ленточных конвейерах, смесителях, мешалках, экструдерах, барабанах или мельницах.

Почему конические редукторы MAXXDRIVE?

  • Производительная мощность
    Редукторы обеспечивают крутящие моменты до 260 000 Нм и мощность до 4000 кВт.
  • Гибкость
    Наши промышленные редукторы с коническим зубчатым колесом удобно монтируются по всем шести сторонам.
  • Срок службы
    Используя наши корпуса BLOCK, мы можем применять большие подшипники качения, которые гарантируют долгий срок службы редукторов.

Конические редукторы NORD могут выдержать многое

Благодаря разработанному нами и ставшему мировым стандартом блочному корпусу BLOCK наши редукторы с коническим зубчатым колесом имеют высокую устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам и тем самым могут оптимально поглощать нагрузки, возникающие во время работы. Кроме того, преимущества блочной конструкции проявляются в бесшумной работе редуктора.

Наши конические редукторы MAXXDRIVE оснащены встроенными, легко доступными ограничителями обратного хода, которые обеспечивают быстрое изменение направления вращения.

Хотите узнать больше о наших промышленных редукторах с коническими зубчатыми колесами?

Нажмите здесь

Чем больше подшипники качения, тем дольше срок службы

Поскольку для наших конических редукторов мы используем надежную неразъемную конструкцию корпуса BLOCK, мы можем установить относительно большие подшипники качения. Срок службы этих подшипников гораздо длиннее, чем у моделей поменьше. Еще одна причина длительного срока службы редукторов – это точное позиционирование валов и зубчатых колес, которое стало возможным благодаря корпусу BLOCK.