Совместимость приводной электроники NORD с системами AS-Interface

Обновление и модернизация ASi-систем с использованием решений NORD

Вам знакома такая проблема?

Вы ищете замену для больше не выпускаемой приводной электроники или планируете обновить существующую систему ASi?

NORD предлагает легко интегрируемые приводные решения, которые безупречно вписываются в имеющиеся шинные системы ASi — как при модернизации, так и в процессе текущей эксплуатации.

Децентрализованная приводная электроника NORDAC LINK и NORDAC FLEX — это решения по принципу «Plug-and-Play», обеспечивающие быстрый ввод в эксплуатацию, высокую доступность системы и полную совместимость с уже установленными компонентами. NORD поможет вам экономично модернизировать шинные системы ASi и эффективно эксплуатировать их с учетом будущих требований.

Скачать брошюру

Преимущества систем AS-Interface

Ключевыми факторами при выборе часто становятся затраты на монтаж, время ввода в эксплуатацию и расходы на обслуживание. Это особенно актуально для децентрализованных приводных систем и приложений с большим числом датчиков и исполнительных устройств, где сложность кабельной разводки повышает вероятность ошибок.

Система AS-Interface (ASi) предлагает эффективное решение: Благодаря интеллектуальной архитектуре на базовом уровне автоматизации, система позволяет легко интегрировать датчики и исполнительные элементы. Передача данных и энергии осуществляется одновременно по одному двухжильному плоскому кабелю, что позволяет существенно сократить объем монтажных работ. Устройства с низким энергопотреблением могут питаться напрямую через шину ASi.

Благодаря простой топологии систему легко адаптировать и масштабировать, что обеспечивает беспрепятственное переоснащение или модернизацию ASi. Функции автоматической адресации и диагностики также упрощают ввод в эксплуатацию и последующее обслуживание. Системы AS-Interface сокращают затраты времени и материалов, а также минимизируют потенциальные источники ошибок — особенно в децентрализованных приводных решениях.

Надёжная интеграция ASi-приложений с решениями NORD

Интеграция в систему особенно проста благодаря приводной технологии NORD. NORDAC LINK и NORDAC FLEX могут использоваться как частотные преобразователи со встроенным интерфейсом ASi. Стартер двигателя NORDAC LINK со встроенным интерфейсом ASi также легко интегрируется в существующие системы благодаря поддержке стандартов ASi V2.0 и ASi V3.0. В качестве решений plug-and-play эти устройства идеально подходят для модернизации систем ASi на действующих установках — даже без остановки текущих производственных процессов.

Преимущества модернизации с использованием приводной электроники NORD

  • Доступность и сервисное обслуживание по всему миру
  • Реализованные проекты в аэропортах и логистических центрах по всему миру
  • Готовые стандартизованные решения plug-and-play для быстрого подключения
  • Профессиональное консультирование и техническая поддержка на этапе планирования
  • Индивидуальная настройка системы и масштабируемость функций
  • Децентрализованные приводные решения с мощностью до 22 кВт
  • Поддержка стандартов AS-Interface V2.0 и V3.0
  • Простая модернизация и интеграция в существующую инфраструктуру

Электронная приводная технология от NORD с интегрированным интерфейсом ASi

NORDAC LINK SK 155E –
Стартер двигателя

  • Настенный монтаж
  • Стандартизированные разъёмы
  • Гибкая настройка параметров
  • Модульная конструкция
  • Диапазон мощности: 0,06 – 3,0 кВт

NORDAC LINK SK 250E –
Преобразователь частоты

  • Настенный монтаж
  • Стандартизированные разъёмы
  • Гибкая настройка параметров
  • Модульная конструкция
  • Диапазон мощности: 0,37 –7,5 кВт

NORDAC FLEX SK 200E –
Преобразователь частоты

  • Монтаж на двигателе или на стене
  • Прямое подключение или использование стандартизированных разъёмов
  • Гибкая адаптация функциональности под требования конкретного применения
  • Компактная конструкция
  • Диапазон мощности: 0,25 – 22 кВт

Обзор подчинённых устройств

Различные профили ведомых устройств ASi интегрированы в приводную электронику NORD, что обеспечивает быструю и совместимую интеграцию в существующие ASi-системы. Следующий обзор содержит ключевые технические характеристики версий ASi V3.0 и V2.0 — это позволяет оперативно оценить совместимость на этапе планирования и внедрения систем.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Профиль ведомого устройства S − 7.A S − 7.0
Код ввода/вывода 7 7
ID-код A 0
Внешний идентификационный код 1/2 7 F
Адрес 1A − 31A и 1B − 31B
(Заводские настройки: 0A)
1 − 31
(Заводские настройки: 0)
Время цикла Від підлеглого пристрою до контролера: не більше 10 мс
Від контролера до підлеглого пристрою: не більше 21 мс
≤ 5 мс
Объём пользовательских данных (BUS I/O) 4I / 40 4I / 40

Идеальное решение для модернизации

При модернизации или расширении производственных систем децентрализованные преобразователи частоты и стартеры с интерфейсом ASi легко встраиваются в уже существующую инфраструктуру.

Всю необходимую информацию вы найдете в нашей компактной брошюре.

Скачайте бесплатно прямо сейчас!

Свяжитесь с нашими отраслевыми экспертами

Благодаря частотным преобразователям NORDAC LINK и NORDAC FLEX, система NORD ASi обеспечивает проверенную функциональность и простую интеграцию в существующие решения. Идеально подходит как для модернизации существующих установок, так и в качестве стандартного решения для новых проектов. Мы будем рады помочь вам найти оптимальное приводное решение. Свяжитесь с нами — мы рядом, чтобы поддержать вас на каждом этапе.

Сервис NORD

Сервис NORD ECO

Раскройте ваш потенциал экономии
Модуль NORD ECO-Box поможет вам получить детальное представление об энергопотреблении вашего оборудования и раскрыть возможности снижения энергозатрат на основании результатов анализа показателей.