Метод управления CFC open-loop Injection

Мощный метод управления синхронными двигателями без энкодера

Инновационная технология открывает возможности бездатчикового управления даже для динамичных задач. Метод CFC open-loop Injection выводит на новый уровень приводные системы на базе синхронных двигателей с постоянными магнитами без обратной связи по энкодеру. Данная технология отличается высокой перегрузочной способностью и динамикой.

Преимущества метода CFC open-loop Injection для вашего применения

Высокая экономическая эффективность

  • Не требуется использование энкодера. Это позволяет экономить на материалах и монтаже.
  • Особенно в режиме частичной нагрузки метод обеспечивает высокую энергоэффективность.
  • Для динамических задач можно использовать двигатели меньшей мощности.

Быстрый ввод в эксплуатацию

  • Не требуется установка и настройка энкодера.
  • Интеллектуальный метод управления обеспечивает быструю готовность к работе по принципу «подключай и работай».

Оптимальная перегрузочная способность и высокая динамика

  • Запуск с перегрузкой 150 %.
  • Метод CFC open-loop Injection от NORD обеспечивает более динамичное ускорение за счет сокращения времени рампы.

Технология устойчивого развития

  • Компактное исполнение, уменьшенный вес и высокая энергоэффективность делают приводные системы с методом регулирования CFC open-loop Injection решением, ориентированным на устойчивое развитие.

Оптимальное решение для задач с частыми переменами нагрузки

  • Данная технология оптимально подходит для использования на транспортировочных, упаковочных, производственных и других подобных линиях.

Наши продукты

Метод регулирования CFC open-loop Injection подходит для управления всеми синхронными двигателями с постоянными магнитами NORD. В настоящее время данная функция уже входит в стандартную комплектацию двух моделей преобразователей частоты. В ближайшем будущем ею будут оснащены все преобразователи частоты NORD.

NORDAC ON+

  • Мощность: 0,37 – 3,00 кВт
  • децентрализованный преобразователь частоты
  • простая интеграция в систему при помощи многопротокольного интерфейса Ethernet
  • быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»
  • функция CFC open-loop Injection доступна начиная с версии программного обеспечения 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Мощность: 0,25 – 160 кВт
  • преобразователь частоты для установки в распределительных шкафах
  • простая интеграция в систему при помощи многопротокольного интерфейса Ethernet
  • настройка параметров в обесточенном состоянии через интерфейс USB
  • функция CFC open-loop Injection доступна начиная с версии программного обеспечения 1.4

Синхронные электродвигатели IE4

  • Мощность: 1,1 – 5,50 кВт
  • класс энергоэффективности IE4
  • сертификаты и допуски международного образца

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)

  • Мощность: 0,35 - 2,20 кВт
  • наивысший класс энергоэффективности IE5+
  • стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования
  • безвентиляторное, гигиеничное конструктивное исполнение с возможностью дополнительного нанесения защитного покрытия NXD
  • сертификаты и допуски международного образца

Синхронные электродвигатели IE5+ (TEFC)

  • Мощность: 0,35– 11,00 кВт
  • наивысший класс энергоэффективности IE5+
  • стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования
  • сертификаты и допуски международного образца

DuoDrive

  • Мощность: 0,35 – 3,0 кВт
  • интегрированная конструкция мотор-редуктора с двигателем IE5+ и одноступенчатым цилиндрическим редуктором
  • высокий КПД системы
  • гигиеничное конструктивное исполнение с возможностью дополнительного нанесения защитного покрытия NXD

Как работает метод управления CFC open-loop Injection?

Регулирование двигателя на основе подачи сигналов представляет собой метод векторного управления, обеспечивающий точное регулирование скорости и момента синхронных двигателей без использования энкодера. Местоположение ротора синхронного двигателя определяется путем введения токовых сигналов в обмотку. По возникающим в ответ на это возмущениям можно достоверно определить актуальное положение ротора.

Узнайте больше о регулировании двигателей от NORD

Хотите узнать больше о методе регулирования CFC open-loop Injection? Вас интересуют другие методы управления — с обратной связью и без нее — представленные в ассортименте модульной продукции NORD? Вы хотите узнать, какой метод управления двигателем лучше всего подходит для ваших задач и как его можно интегрировать наилучшим образом?

Наши специалисты с радостью готовы ответить на все ваши вопросы. Свяжитесь с нами!