Функции безопасности на новом уровне
Функции безопасности для электронных приводных систем:
интегрированная защита для людей и машин
Функции безопасности защищают людей, машины и окружающую среду от последствий технических сбоев. Они гарантируют, что системы будут реагировать надежно и контролируемо даже при Возникновении ошибки — это требование, которое во многих отраслях предписано законом.
Мы в NORD используем PROFINET и EtherCAT — в том числе и в вопросах безопасности: ПЧ NORD можно интегрировать через PROFIsafe или FSoE в применения, ориентированные на безопасность, в рамках существующей сети Industrial Ethernet. В качестве альтернативы возможно также автономное использование, например, для реализации одноосевых применений, ориентированных на безопасность.
Результат: наша комплексная функциональная безопасность на уровне привода открывает вам возможность гибкого проектирования установок без сложных дополнительных монтажных работ.
Скачать брошюруС NORD функции безопасности выходят на новый уровень
Благодаря расширенным функциям функциональной безопасности, например, NORDAC ON теперь может быть полностью интегрирован в сложные применения безопасности и открывает для клиентов новые возможности в области безопасной приводной техники. В сочетании с проверенными мотор-редукторами NORD создается мощная, эффективная и надежная Приводная система, точно адаптированная к конкретным требованиям.
Функции безопасности STO и SS1-t (каждая SIL 2, PL d), а также SS1-r, SLS, SMS и SSM (каждая SIL 2, PL d) могут быть реализованы без датчиков и дополнительного кабельного подключения.
Благодаря функциональной безопасности на уровне привода от NORD вы можете реализовать гибкую конструкцию установки. Многие функции безопасности интегрированы непосредственно в наши ПЧ, благодаря чему, например, установка дополнительного энкодера зачастую больше не требуется. Наши решения можно беспрепятственно интегрировать в существующую безопасную связь с помощью протоколов, таких как PROFIsafe и FSoE.
Ваши преимущества вкратце:
- Соответствие нормативным требованиям: простое внедрение функциональной безопасности при сокращении объема работ по установке приводов
- Масштабируемая структура системы: четкая иерархия и упрощенная прокладка кабелей
- Safety Over Ethernet: сокращение трудозатрат на монтаж за счет интегрированной связи по стандартным протоколам безопасности.
- Прямая интеграция: подключение периферийных устройств, связанных с безопасностью, через безопасные входы и выходы.
- Перспективность: беспроблемная интеграция в существующие сети.
Каковы преимущества функций безопасности?
Функции безопасности сводят к минимуму риски, которые различные функции машин создают для людей, производства и окружающей среды. Они гарантируют, что системные функции выполняются под контролем в любое время, а в случае ошибок быстро принимаются автоматические меры противодействия.
Эффективная коммуникация через Safety-over-Ethernet
В современной приводной технике коммуникация между ПЧ и приводом имеет решающее значение. Благодаря использованию безопасных протоколов на базе Ethernet обмен данными происходит в режиме реального времени без ошибок и с защитой от несанкционированного доступа.
В зависимости от используемого управления применяются специфические протоколы:
- PROFIsafe (для PROFInet)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (для EtherNet / IP)
Эта инфраструктура значительно сокращает объем кабельной разводки, поскольку использует существующие каналы связи.
Встроенные функции безопасности
Наши частотно-регулируемые приводы предлагают широкий спектр встроенных функций безопасности, позволяющих минимизировать риски для людей и производства.
STO
Безопасное отключение крутящего момента
Немедленное прерывание подачи энергии на привод. Двигатель / Электродвигатель перестает генерировать крутящий момент и доходит до остановки. STO часто сочетается с SS1 или используется в качестве безопасной блокировки повторного запуска.
SS1-r
Безопасная остановка 1
Управляемое замедление двигателя в рамках функции безопасности. После остановки автоматически активируется STO. Соответствует остановке категории 1.
SS1-r осуществляется посредством контролируемого замедления.
SS1-t
Безопасная остановка 1
Управляемое замедление двигателя в рамках функции безопасности. После остановки автоматически активируется STO. Соответствует остановке категории 1.
SS1-t осуществляется с помощью таймера.
SLS
Ограничение скорости «Safe Limit Speed»
Контролирует безопасно сниженную скорость, например, в режиме настройки. При превышении предельного значения привод безопасно отключается, как правило, через SS1 с последующим отключением питания.
SSM
Safe Speed Monitor
Предоставляет безопасный сигнал, указывающий, находится ли скорость двигателя ниже заданного предела.
SMS
Безопасная максимальная скорость
Безопасный контроль скорости, которая не должна превышать заданное максимальное значение. Останавливает Привод при превышении максимальной скорости.
Сертифицированные уровни безопасности: SIL и PL
Надежность наших систем сертифицирована в соответствии с международными стандартами. Классификация осуществляется на основе потенциального риска в соответствии с IEC 61508 (SIL) и EN ISO 13849-1 (PL).
Частотно-регулируемые приводы NORD с функциональной безопасностью на уровне привода в стандартной комплектации соответствуют требованиям SIL 2, а также уровням производительности «d». Это позволяет нам предлагать решения для приложений с самыми высокими требованиями к безопасности.
Функциональная безопасность в продуктах NORD
NORDAC PRO и FLEX
Другие семейства продуктов NORD, такие как NORDAC PRO и NORDAC FLEX, в стандартной комплектации оснащены встроенной функцией безопасности STO (Safe Torque Off).
Простая интеграция функциональной безопасности
С помощью Safety Over Ethernet вы можете минимизировать риски и эффективно выполнять нормативные требования.
Все подробности и преимущества кратко изложены в нашей брошюре.
Скачать бесплатноПоддержка приложений для вашей стратегии безопасности
Независимо от того, планируете ли вы установку новой системы или модернизацию существующего оборудования, мы поможем вам реализовать вашу стратегию безопасности в соответствии с стандартами.
Наша команда специалистов по применению проконсультирует вас по вопросам выбора оптимального решения для вашей отрасли.