Оптимальная защита от коррозии для вашей приводной техники

Для наших приводных систем мы предусматриваем оптимальную защиту всех поверхностей - в полном соответствии со всем отраслевыми и гигиеническими требованиями. Специальные лаки, покрытия и обработка поверхностей делают их устойчивыми к воздействию окружающей среды и химикатов.

Познакомьтесь с нашим ассортиментом

Доступные варианты

<h3>CORE</h3>
Защита от коррозии, предназначенная для всех типов корпусов приводов из алюминия. При эксплуатации оборудования во внутренних помещениях с низким уровнем влажности дополнительная защита алюминиевых поверхностей не требуется. Это позволяет защитить окружающую среду и сократить расходы.

Назначение:

  • Эксплуатация внутри помещений

<h3>NSD - NORD Severe Duty</h3>
Защита поверхности, предусматривающая один или несколько слоев грунтовочного и лакокрасочного покрытия. Отвечает требованиям различных областей применения и категорий коррозионного воздействия. Подходит для любых двигателей и приводов.

Назначение:

  • Эксплуатация внутри помещений
  • Эксплуатация вне помещений
  • Применение в пищевой промышленности
  • Повышенное коррозионное воздействие окружающей среды
  • Прибрежный климат

<h3>NXD tupH® - NORD eXtreme Duty tupH®</h3>
Обработка алюминиевых поверхностей, отвечающая требованиям пищевой промышленности. Обработанные поверхности покрываются слоем высокоэффективного герметизирующего состава с прочным сцеплением, а затем выполняется его отверждение. Результатом такой обработки является предотвращение отслаивания, микротрещин и миграции посторонних веществ. Подходит для компонентов, требующих промывки.

Назначение:

  • Эксплуатация внутри помещений
  • Применение в пищевой промышленности

Области применения

NORD предлагает оптимальную защиту поверхностей вашего оборудования, независимо от условий его эксплуатации. Мы обеспечим максимально надежную, долговечную защиту вашей приводной техники при эксплуатации внутри или вне помещений, в условиях прибрежного климата, а также при необходимости регулярной промывки.

Ассортимент продукции

Наши эффективные системы защиты поверхности от коррозии подходят для самых различных продуктов из нашего ассортимента. Мы предлагаем вам хорошо знакомые индивидуальные приводные решения, позволяющие также использовать все преимущества нашей универсальной модульной системы, даже для самых неблагоприятных условий окружающей среды.

S3400 - Защита поверхности для приводной техники NORD


S3400 - Защита поверхности для приводной техники NORD
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S3900 - Защита поверхности и защита от коррозии


S3900 - Защита поверхности и защита от коррозии
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S3950 - Приводы из алюминия с гладкими поверхностями


S3950 - Приводы из алюминия с гладкими поверхностями
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Защита поверхности для компонентов привода

Мы заботимся о долговечной и надежной работе вашей приводной техники, даже в самых неблагоприятных условиях , и предлагаем защиту поверхностей в точном соответствии с вашими требованиями. Это гарантирует вам уверенное планирование, эффективность затрат и надежную работу производства.

Наши отраслевые эксперты будут рады помочь вам в выборе эффективной защиты от коррозии, соответствующей всем требованиям вашей сферы применения и поставленным задачам.

Референц-лист

MOPOS (Чехия)

Приводы последнего поколения для солодовенных машин ящичного типа
Из-за сложных условий эксплуатации к оборудованию для солодовен от компании MOPOS предъявляются особо высокие требования. Применение надежной приводной техники от NORD с антикоррозионной обработкой поверхности обеспечивает бесперебойную работу данного оборудования.

Octopi Brewery (США)

NORD из бочки
Система преобразования поверхности Sealed Surface Conversion System от NORD позволила создать экономичную, облегченную альтернативу классическим моделям из нержавеющей стали, ставшую отличным решением для производства крафтового пива в компании Octopi Brewery.

Jütro Feinkost (Германия)

Интеллект, баланс, стабильность: надежное производство благодаря приводной технике
В 2021 году компания Jütro в сотрудничестве с NORD DRIVESYSTEMS и другими партнерами построила новую линию розлива ПЭТ тару. Ведущая роль в данном проекте была отдана мотор-редукторам, преобразователям частоты и отраслевым ноу-хау.