NXD от NORD

Защита поверхности для экстремальных условий

Мы делаем алюминий еще прочнее с помощью нашего покрытия для защиты поверхности NXD. С ним наша приводная техника способна противостоять самым сильным воздействиям окружающей среды и химикатов. Это позволяет нам создавать самые долговечные приводные системы NORD, гарантирующие стабильную производительность даже в самых неблагоприятных условиях.

Скачать флаер

NXD BASIC® и NXD tupH® для эффективной защиты

Защитное покрытие NXD было специально разработано для изделий из алюминия. Она делает алюминиевые поверхности особенно устойчивыми к коррозии. Преимущества для вас: Покрытие NXD позволяет раскрыть все преимущества алюминиевых компонентов, используемых в самых сложных системах. Алюминий - это легкий, экономичный, перерабатываемый материал, обладающий высокой теплопроводностью. Для оптимальной защиты вашей приводной техники покрытие NXD предлагается в двух вариантах.

NXD BASIC®

NXD BASIC® применяется в тех случаях, когда обычное лаковое покрытие не обеспечивает нужной защиты.

Как это работает?

На первом этапе алюминиевый корпус подвергается обработке, в результате которой образуется очень твердая, инертная поверхность с оптимальными адгезионными свойствами для нанесения следующего слоя. Это обеспечивает наилучшее сцепление лакового слоя, наносимого после сборки приводной системы.

Что это дает?

Надежная защита от царапин и сколов - даже при повреждении лакового покрытия | Коррозионная стойкость, отвечающая самой высокой категории коррозионного воздействия C5 | Выбор цвета по желанию заказчика

Где применяется?

Водоподготовка | Автомойки | Судоходство | Морские и прибрежные установки

Какие преимущества?

Долговечность приводной техники | Эксплуатационная надежность | Безопасность инвестиций | Разнообразие компонентов.

NXD tupH®

NXD tupH® представляет собой защиту поверхностей для экстремальных условий в системах, требующих регулярной промывки.

Как это работает?

На первом этапе алюминиевый корпус подвергается обработке, в результате которой образуется очень твердая, инертная поверхность с оптимальными адгезионными свойствами для нанесения следующего слоя. Далее обработанные детали покрываются тонким слоем высокоэффективного герметизирующего состава с прочным сцеплением, совместимого с пищевыми продуктами, а затем выполняется его отверждение. В завершение готовые компоненты устанавливаются на приводную систему.

Что это дает?

Устойчивость к воздействию кислот и щелочей | Отсутствие пузырей, сколов и микротрещин | Поверхность без пор | Коррозионная стойкость, отвечающая самой высокой категории коррозионного воздействия C5 | Соответствие требованиям для пищевой промышленности FDA и постановления ЕС 1935/2004

Где применяется?

Производство напитков и продуктов питания | Молочная отрасль | Переработка рыбы и морепродуктов | Фармацевтика

Какие преимущества?

Высокая гигиеничность | Быстрая очистка | Экономическая эффективность | Долговечность приводных систем | Эксплуатационная надежность | Безопасность инвестиций | Разнообразие вариантов исполнения благодаря модульной системе NORD

Покрытие NSD, предшествующее технологии NXD, уже успело доказать на практике свою эффективность в качестве надежной защиты алюминиевых поверхностей. Благодаря этому покрытию приводы, которые раньше требовали регулярной замены, теперь стабильно служат в течение долгих лет. Мы постоянно следим за нуждами отраслей промышленности, в которых работают наши клиенты, и постоянно совершенствуем наши системы защиты. Теперь поверхности с покрытием NXD tupH® не содержат хроматов и ПФАС. Это дает нашим клиента дополнительную уверенность в безопасности своих инвестиций.

Проведите тест

Вас заинтересовало наше предложение? Хотите лично убедиться в долговечности поверхностей, обработанных по нашей технологии NXD? Закажите наш бесплатный флаер с образцами, чтобы проверить на ощупь свойства поверхности с обработкой NXD.

Заказать бесплатный образец прямо сейчас

S3400 - Защита поверхности для приводной техники NORD


S3400 - Защита поверхности для приводной техники NORD
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S3900 - Защита поверхности и защита от коррозии


S3900 - Защита поверхности и защита от коррозии
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S3950 - Приводы из алюминия с гладкими поверхностями


S3950 - Приводы из алюминия с гладкими поверхностями
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Успешные испытания для NXD BASIC и NXD tupH

Обозначение
DIN EN ISO 20567-1 Определение стойкости покрытий каменной мелочи. Испытание многократными ударами
DIN EN ISO 9227 Испытания в соляном тумане для категории C5 (720 h)
  • DIN EN ISO 2409 Определение адгезии решетчатым надрезом
  • DIN EN ISO 4628-2 Оценка степени образования пузырей
  • DIN EN ISO 4628-3 Оценка степени ржавчины
  • DIN EN ISO 4628-8 Оценка степени расслоения и коррозии вокруг царапины (надреза) или другого искусственного дефекта
DIN EN ISO 2812-1 Определение устойчивости к воздействию жидкостей
  • DIN EN ISO 4628-1 Оценка степени разрушения покрытий
  • DIN EN ISO 4628-2 Оценка степени образования пузырей

Ассортимент продукции с покрытием NXD для вашей области применения

Мы наносим покрытие NXD BASIC® или NXD tupH® на алюминиевые поверхности наших приводов. Ознакомьтесь с их ассортиментом здесь. Мы можем разработать для вас индивидуальное приводное решение с высокой степенью защиты поверхности, а также гарантировать индивидуальные консультации по вашим проектам, доступность необходимой приводной техники, короткие сроки поставки и быстрое обслуживание.

Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

  • Крутящий момент: до 400 Нм
  • Идеальный выбор для динамичных систем благодаря высокой перегрузочной способности
  • Плавная работа и низкий уровень шума

Мотор-редукторы NORDBLOC.1 с конической передачей

  • Крутящий момент: до 600 Нм
  • Высокая стабильность благодаря устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам
  • Низкий уровень шума

Цилиндрические редукторы NORDBLOC.1

  • Крутящий момент: до 600 Нм
  • Высокая стабильность благодаря устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам
  • Низкий уровень шума

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

  • Крутящий момент: до 400 Нм
  • Компактная конструкция для ограниченного пространства
  • Снижение эксплуатационных расходов за счет высокой эффективности
  • Выгодное обслуживание благодаря минимальной потребности в сервисе

DuoDrive

  • Мощность: 0,35 – 3,00 кВт
  • Снижение эксплуатационных расходов за счет высокой эффективности системы
  • Простота хранения, ремонта и обслуживания благодаря возможности унификации оборудования
  • Простой ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

Двигатели с гладким корпусом

  • Мощность: 0,12 - 1,10 кВт
  • Сертификаты международного образца
  • Гигиеничная конструкция

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)

  • Мощность: 0,35 - 2,20 кВт
  • Класс энергоэффективности: IE5+
  • Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Компактная и гигиеничная конструкция
  • Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования

NORDAC ON PURE

  • Диапазон мощностей: 0,37 – 3,00 кВт
  • Простой ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»
  • Простая системная интеграция с помощью многопротокольного интерфейса Ethernet
  • Доступно только с NXD tupH®