УНИВЕРСАЛЬНЫЙ двигатель

Асинхронный двигатель для эксплуатации во всех странах мира

  • {8344} — {7793}
  • IP66
  • Сертификация и одобрение во всех странах мира
  • Класс энергоэффективности IE3

Двигатель для применения по всему миру

Двигатель UNIVERSAL от компании NORD полностью оправдывает своё название. Он представляет собой универсальное решение для всех основных мировых рынков. Благодаря наличию многочисленных сертификатов он подходит для использования во всех странах мира. Различные защитные функции также обеспечивают его прочность и высокую эксплуатационную надёжность. 

  • Возможность использования по всему миру благодаря сертификатам CE, UL, CSA, CCC, ISI и UA
  • В стандартной комплектации оснащён 3 термисторами PTC для защиты двигателя
  • Широкие возможности выбора благодаря обширному диапазону размеров корпусов по стандарту IEC от 63 до 225

Версии продуктов

  • Гибкие варианты монтажа двигателя: двигатель с опорными ножками B3, фланцевый двигатель IEC B5 или B14, фланец NEMA C, двигатель NEMA с опорными ножками
  • Одинарные и двойные капельнозащитные кожухи вентилятора для механической защиты 
  • Дополнительный тормоз (BRE+)
  • Разъем двигателя (MS) для подключения по принципу «plug-and-play» 
  • Вспомогательный вентилятор (F) для охлаждения двигателя 
  • Разнообразные опции из модульных систем продукции

Характеристики продукта

  • 3 термистора PTC для защиты двигателя
  • Использование во всем мире благодаря сертификатам CE, UL, CSA, CCC, ISI и UA

B1091 - Manual with installation instructions – Asynchronous motors (also explosion-protected)


B1091 - Manual with installation instructions – Asynchronous motors (also explosion-protected)
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

B1091-1 - Руководство по эксплуатации - Указания по проектированию к руководству по эксплуатации и монтажу


B1091-1 - Руководство по эксплуатации - Указания по проектированию к руководству по эксплуатации и монтажу
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

M7000 - Каталог - Асинхронные двигатели IE3


M7000 - Каталог - Асинхронные двигатели IE3
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C210102 - Декларация о соответствии (CE) — Асинхронные двигатели NORD


C210102 - Декларация о соответствии (CE) — Асинхронные двигатели NORD
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW


C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C251107 - Сертификат CSA - Асинхронные двигатели


C251107 - Сертификат CSA - Асинхронные двигатели
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C261003 - Сертификат UL - Асинхронные двигатели


C261003 - Сертификат UL - Асинхронные двигатели
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Инструменты NORD для поддержки ваших приложений

Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .

NORDCON

Приложение NORDCON для Windows и мобильная версия NORDCON Mobile - это удобные инструменты от NORD, предназначенные для ввода в эксплуатацию и оптимизации приводных систем. Обе версии обеспечивают легкий доступ к электронным системам привода, простое управление параметрами и комплексную диагностику.

Наш сервис для вашего приводного решения

Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !

Проектирование и разработка

Проектирование привода - это просто
Модульная система NORD предлагает возможности создания комплексных приводных решений, способных удовлетворить потребности практически любой сферы применения наших клиентов. В то же время широкий выбор влечет за собой избыток информации. Наша система цифрового самообслуживания или персональные консультации помогут вам в выборе привода и покажут, как целенаправленно получить идеально подходящую вам приводную систему.

Запасные части и организация поставок запасных частей

Быстрая доставка запасных частей
Из-за отказа оборудования и технических проблем вам приходится тратить свое время и деньги. Поэтому мы предлагаем вам свои услуги по обеспечению запасными частями, замене привода и технической поддержке круглосуточно и без выходных, чтобы в случае возникновения неполадок вы могли получить необходимую поддержку. Наши опытные инженеры и техники быстро и эффективно решат ваши проблемы с машинами и приводами.

Национальные стандарты

Электрические приводы для промышленного применения потребляют до 70% от общего объема энергозатрат. Поэтому для множества предприятий здесь кроется огромный потенциал оптимизации. NORD DRIVESYSTEMS предоставляет информацию обо всех действующих мировых регламентах и стандартах.

Свяжитесь с вашим консультантом NORD