- {8344} — {7793}
- IP66
- Сертификация и одобрение во всех странах мира
- Класс энергоэффективности IE3
- Гигиеничная конструкция, пригодная для промывки водой; предлагается с покрытием NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
Двигатели с плавным ходом IE3
Асинхронные двигатели гигиеничного исполнения
Гладкая структура поверхности, отвечающая высоким гигиеническим требованиям
Двигатели серии Smooth отличаются конструкцией, которая облегчает очистку и позволяет проводить их промывку под напором воды. В сочетании с безопасной для пищевых продуктов поверхностной обработкой NXD tupH® они обеспечивают высокую стойкость к воздействию кислот и щелочей. Таким образом, они соответствуют строгим гигиеническим требованиям таких отраслей, как пищевая, напиточная и фармацевтическая промышленность, обеспечивая при этом надежную и долговечную работу.
- Конструкция, пригодная для промывки, обеспечивает простоту очистки и высокий уровень гигиены
- Повышенная защита в зонах промывки благодаря обработке поверхности NXD tupH®
- Соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов в соответствии с международными стандартами при оснащении поверхностной защитой NXD tupH®
Версии продуктов
- Дополнительные опции: тормоза (BRE), инкрементный энкодер (IG)
- Защита двигателя: 3 термистора PTC (TF), 3 тепловые выключателя (TW), нагреватель для предотвращения конденсации (SH)
- Разъем двигателя (MS) для подключения по принципу «Plug-and-Play»
- Эффективная защита алюминиевых поверхностей: NXD BASIC® или пригодный для использования в пищевой промышленности NXD tupH® для долговечной работы в сложных условиях эксплуатации
- Разнообразные опции из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- Использование во всем мире
- Класс эффективности IE3
- Гибкое сочетание со всеми компонентами NORD, позволяющее адаптировать систему к конкретным условиям эксплуатации
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !