- {8344} — {7793}
- Сертификация и одобрение во всех странах мира
- 2 номинальные скорости для конкретного применения
Двигатели с переключаемыми полюсами
Гибкие асинхронные двигатели
Гибкое регулирование - без преобразователя частоты
Двигатели с переключаемыми полюсами производства компании NORD позволяют работать на двух фиксированных скоростях с использованием одной обмотки. Эти двигатели представляют собой экономичное решение для задач, в которых не требуется плавное регулирование скорости с помощью преобразователя частоты.
- 2 фиксированные скорости с одной обмоткой
- Позволяет решать индивидуальные задачи
- Экономичная альтернатива для работы без преобразователя частоты
Версии продуктов
- Тормоз (BRE+) и двойной тормоз (DBR+)
- Вспомогательный вентилятор (F) для охлаждения двигателя
- Инкрементальный энкодер (IG)
- Для защиты двигателя: 3 термистора PTC (TF), 3 тепловые выключателя (TW), нагреватель для предотвращения нежелательного образования конденсата (SH)
- Подключение двигателя: разъем двигателя (MS) для подключения по принципу «Plug-and-Play»
- Различные опции из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- 2 фиксированные скорости с одной намоткой
- Позволяет использовать в различных областях
- Экономичная альтернатива для работы без инвертора
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Свяжитесь с вашим консультантом NORD