- 0.12 kW - 1.5 kW
- При наличии всех необходимых разрешений
- Меньший пусковой крутящий момент при той же мощности и размере рамы
- Оснащен пусковыми и рабочими конденсаторами
Однофазный двигатель
Асинхронный двигатель
Идеальное решение для простых задач
Однофазные асинхронные двигатели — это решение для простых задач. Благодаря однофазному подключению они обладают такими ключевыми преимуществами, как простота в эксплуатации и низкие затраты на монтаж. Они оснащены пусковыми и рабочими конденсаторами и обеспечивают низкий пусковой момент при той же мощности и размере корпуса.
- Оснащены пусковыми и рабочими конденсаторами
- Экономичное решение для простых задач
- Простота в эксплуатации
Важное уведомление:
Product is available in series production
Управление жизненным циклом продукта
Планировать. Разрабатывать. Модернизировать.
Чтобы помочь вам надежно планировать работу ваших систем в долгосрочной перспективе, мы присваиваем всем поколениям продуктов статус жизненного цикла. Здесь вы можете узнать, что означает каждая фаза и какие услуги доступны вам на каждом этапе.
Узнать большеНаш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Свяжитесь с вашим консультантом NORD