- 0.12 kW - 55 kW
- Класс защиты: можно выбирать произвольно, что позволяет адаптировать его к конкретным условиям
- Сертификация и одобрение во всех странах мира
- Классы энергоэффективности IE1–IE4
- Гибкая регулировка благодаря различным вариантам двигателей
Стандартные асинхронные двигатели
Асинхронные двигатели
Надежность и оптимальные возможности настройки
Стандартные асинхронные двигатели NORD отличаются высокой гибкостью. Они соответствуют всем распространенным нормам по эффективности, выпускаются в соответствии со всеми международными стандартами и могут комплектоваться широким спектром дополнительного оборудования. Наша стандартная линейка постоянно оптимизируется и адаптируется к меняющимся требованиям целевых областей применения. Среди прочего, это недавно привело к разработке защелкивающегося механизма для вентилятора в двигателях классов IE2 и IE3, что позволяет ускорить процесс сборки и разборки.
- Использование по всему миру: двигатели соответствуют всем распространенным нормам по энергоэффективности
- Гибкая настройка благодаря широкому спектру опций двигателей
- Конструкция, ориентированная на будущее
Версии продуктов
- тормоз (BRE), двойной тормоз (DBR+), инкрементный энкодер (IG), внешний вентилятор (F)
- Защита двигателя: датчик температуры (TF), температурное реле (TW), протикоконденсатный нагреватель (SH)
- Подключение двигателя: штекерное соединение двигателя (MS)
Характеристики продукта
Асинхронные стандартные двигатели NORD отвечают требованиям основных стандартов эффективности и поставляются в конфигурациях, отвечающих разным международным стандартам. Они могут быть оснащены следующим оборудованием:
Важное уведомление:
Product is available in series production
Управление жизненным циклом продукта
Планировать. Разрабатывать. Модернизировать.
Чтобы помочь вам надежно планировать работу ваших систем в долгосрочной перспективе, мы присваиваем всем поколениям продуктов статус жизненного цикла. Здесь вы можете узнать, что означает каждая фаза и какие услуги доступны вам на каждом этапе.
Узнать большеИнструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Свяжитесь с вашим консультантом NORD