НОВИНКА

Синхронный двигатель IE5+ (TEFC)

Высокоэффективный синхронный двигатель в компактном дизайне

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Компактный дизайн
  • Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

Максимальная энергоэффективность класса IE5+ от NORD - с воздушным охлаждением

Двигатели нового поколения IE5+ демонстрируют значения КПД, превышающие показатели самого высокого класса энергоэффективности (IE5). Благодаря компактной конструкции синхронные двигатели с постоянными магнитами (СДПМ) идеально подходят для применения в ограниченном пространстве. Они совместимы со всеми редукторами и преобразователями частоты, представленными в серии модульных решений от NORD.

  • Максимальный КПД обеспечивает повышение общей эффективности всей системы 
  • Сокращение вариантов исполнения оборудования благодаря постоянному крутящему моменту в широком диапазоне скоростей
  • Экономия пространства за счет компактных размеров
  • Различные опции двигателя обеспечивают точное соответствие индивидуальным требованиям

Версии продуктов

  • Гибкие возможности присоединения двигателя: прямой монтаж, фланец NEMA, фланец IEC
  • Модульная система с широким выбором дополнительных опций

Характеристики продукта

  • Сертификаты и допуски международного образца позволяют использовать изделия по всему миру
  • Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования
  • Тормоз (BRE)
  • Температурный датчик (TF) для защиты от перегрева

B5000 - Manual with installation instructions – Synchronous motors (PMSM)


B5000 - Manual with installation instructions – Synchronous motors (PMSM)
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G5000 - Каталог - Мотор-редукторы класса энергоэффективности IE5+


G5000 - Каталог - Мотор-редукторы класса энергоэффективности IE5+
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

M5000 - Каталог - Синхронные двигатели IE5+


M5000 - Каталог - Синхронные двигатели IE5+
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0001 - Информация о продукте - Синхронные двигатели IE4, IE5


TI60-0001 - Информация о продукте - Синхронные двигатели IE4, IE5
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C210103 - Декларация о соответствии (CE) — синхронные двигатели


C210103 - Декларация о соответствии (CE) — синхронные двигатели
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors


C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Инструменты NORD для поддержки ваших приложений

Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .

NORDCON

Приложение NORDCON для Windows и мобильная версия NORDCON Mobile - это удобные инструменты от NORD, предназначенные для ввода в эксплуатацию и оптимизации приводных систем. Обе версии обеспечивают легкий доступ к электронным системам привода, простое управление параметрами и комплексную диагностику.

Наш сервис для вашего приводного решения

Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !

Проектирование и разработка

Проектирование привода - это просто
Модульная система NORD предлагает возможности создания комплексных приводных решений, способных удовлетворить потребности практически любой сферы применения наших клиентов. В то же время широкий выбор влечет за собой избыток информации. Наша система цифрового самообслуживания или персональные консультации помогут вам в выборе привода и покажут, как целенаправленно получить идеально подходящую вам приводную систему.

Запасные части и организация поставок запасных частей

Быстрая доставка запасных частей
Из-за отказа оборудования и технических проблем вам приходится тратить свое время и деньги. Поэтому мы предлагаем вам свои услуги по обеспечению запасными частями, замене привода и технической поддержке круглосуточно и без выходных, чтобы в случае возникновения неполадок вы могли получить необходимую поддержку. Наши опытные инженеры и техники быстро и эффективно решат ваши проблемы с машинами и приводами.

Национальные стандарты

Электрические приводы для промышленного применения потребляют до 70% от общего объема энергозатрат. Поэтому для множества предприятий здесь кроется огромный потенциал оптимизации. NORD DRIVESYSTEMS предоставляет информацию обо всех действующих мировых регламентах и стандартах.

Дополнительная информация о продукте

Консультации по энергоэффективности и совокупной стоимости владения (TCO)

Благодаря нашим инновационным продуктам и комплексным сервисным предложениям мы поможем вам найти наиболее подходящее и энергоэффективное решение для вашей приводной техники. Все наши приводные компоненты, будь то редуктор, электродвигатель или преобразователь частоты, рассчитаны на ресурсосберегающее применение.

NORD ECO

Наша концепция консультирования основана на многолетнем опыте в производстве электродвигателей, а также на сотрудничестве с клиентами из более чем 100 отраслей. С NORD ECO вы получаете подробную информацию о фактическом энергопотреблении вашей установки и выявляете конкретные возможности экономии с помощью глубокого анализа — для повышения (экономической) эффективности и экологичности ваших приводных систем.

Свяжитесь с вашим консультантом NORD